Scaricatori di sovratensione di classe III

Livello di protezione basso


Gli scaricatori di sovratensione OVR tipo 3 devono essere installati possibilmente in prossimità delle apparecchiature sensibili da proteggere. Provati con un generatore di onda combinata 1,2/50 - 8/20 μs, assicurano un livello di protezione molto basso.
 
 

Vantaggi principali

  • Livello di protezione estremamente basso, adatto per tutte le apparecchiature terminali sensibili
  • Buon valore Imax pari a 10 kA
  • Modo di protezione comune e differenziale

Caratteristiche principali
 

  • Imax 10 kA
  • Up 900 V
  • Uc 275 V

Are you looking for support or purchase information?

 

Products and documentation

Documentation
Loading documents