Scaricatori di sovratensione per linee dati

Protezione delle linee dati

Gli scaricatori di sovratensione OVR TC sono progettati per la protezione di apparecchiature e linee telefoniche, dispositivi informatici e sistemi BUS collegati a linee di segnale in bassa tensione. 
 

Vantaggi principali

  • La serie OVR TC offre una protezione affidabile contro le sovratensioni che potrebbero interessare le linee dati in impianti critici come datacenter, ospedali, centrali eoliche ecc.
  • Grazie alla presa RJ45 assicurano un'installazione facile e flessibile
  • Le cartucce possono essere rimosse e sostituite a fine vita, mentre le basi con presa sono riutilizzabili

Caratteristiche principali

  • Capacità di scarica: 10 KA in 8/20
  • Corrente di carico 140 mA
  • Da 6 V a 200 VDC

Are you looking for support or purchase information?

In evidenza

Documentazione
Loading documents