ABB CMS-700 - L’efficienza del monitoraggio energetico semplice e veloce

Controllo e misura del consumo elettrico fino a 96 sensori!

La nuova unità di controllo Circuit Monitoring System, CMS-700, è un sistema di misura multicanale in corrente alternata (c.a.) e in corrente continua (c.c.), costituito da un’unità di controllo e da sensori, che permette di monitorare con semplicità le singole linee di un impianto.

CMS-700 consente il monitoraggio dettagliato dei consumi energetici fino a 96 sensori (96 linee monofase o 32 trifase o un mix delle due fino al limite di 96 sensori).

Facile da installare è la soluzione versatile ed efficiente che permette anche l’installazione su quadri già cablati.

Attraverso il web server integrato, l’unità di controllo Circuit Monitoring System consente il facile accesso alla raccolta, all’analisi e al download dei dati al fine di ottimizzare l’efficienza energetica dei consumi e la gestione dell’energia del sistema.

Tutte le unità centrali CMS-700 possono essere interrogate da remoto tramite diversi protocolli di comunicazione.

Come possiamo essere d’aiuto?

Vantaggi

  • Semplice da installare anche su impianti esistenti già cablati
  • Sistema compatto di monitoraggio per derivazione multicanale in corrente alternata e in corrente continua
  • Supporta i principali protocolli di comunicazione LAN MODBUS RTU RS485 TCP/IP SNMP
  • Acquisisce dati di corrente ed energie fino a 96 sensori (fino a 96 line monofasi, oppure 32 line trifasi o un mix fino a 96 sensori)
  • Il Web server integrato permette di monitorare i consumi di energia
  • Il firmware aggiornabile dell’unità CMS700 consente di avere sempre l’ultima versione del prodotto.

Applicazioni

Datacenter (es. monitoraggio consumi di ogni singola PDU)

Centri commerciali (es. monitoraggio linee alimentazione negozi o linee alimentazione frigoriferi per manutenzione predittiva)

Ospedali (es. monitoraggio linee di alimentazione apparati dedicati)

Piccolo-medio terziario (consente di avere in tempo reale il monitoraggio delle linee
e di riscontrare anomalie di prelievo corrente/potenza)

Impianti condominali (es. monitoraggio linee derivati da contatore parti comune o
linee alimentazione box)

Industrie (es. monitoraggio linee alimentazioni motori per manutenzione predittiva)

Fiere (es. monitoraggio linee alimentazioni degli stand)

Caratteristiche

I sensori CMS con larghezza di 18-25 mm consentono misurazioni estremamente accurate ed efficienti di correnti AC, DC o miste fino a 160 A (TRMS).

L’elaborazione dei paremetri viene fatta dall’unità di controllo che gestisce fino a 96 sensori.

L’interfaccia Modbus RTU RS485 bifilare permette all’utente di interrogare ed elaborare i dati di misura da remoto.

I protocolli di comunicazione Modbus RTU, TCP e SNMP v1, 2 e 3 garantiscono la massima sicurezza dei dati attraverso l’uso della crittografia.

Il sistema CMS700 permette il facile accesso per la raccolta dei dati tramite il web server integrato.

Componenti

Il sistema CMS-700 permette il facile accesso per la raccolta dei dati tramite il web server integrato.

I componenti che costituiscono il sistema CMS-700 sono:

  • Sensori a toro chiuso o a toro aperto (open core) installabili anche su impianti già esistenti senza il bisogno di scablare le linee. I sensori possono essere installati direttamente sugli interruttori S200 o S800 o fissati direttamente ai cavi, riducendo così al minimo il cablaggio nel quadro di distribuzione.
  • L'unità di controllo CMS-700 si distingue per il suo web server integrato che offre un facile accesso non solo ai dati misurati, ma anche ai parametri di sistema. Le due interfacce LAN e RS485 semplificano l'integrazione in qualsiasi infrastruttura IT.
  • Cavo bus collegamento unità di controllo-sensori: cavo piatto flessibile a connessione rapida per mezzo di connettori a perforazione di isolante.
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci