Trasformatori guida DIN

Quando la trasformazione significa sicurezza e controllo

I trasformatori sono componenti indispensabili dei centralini e dei quadri elettrici, sia per alimentare componenti che funzionano a tensioni diverse da quella di rete sia per garantire la separazione tra l’alimentazione principale e le ausiliarie.

La gamma System pro M compact® include tre gamme di trasformatori modulari per coprire tutte le possibili applicazioni:
  • La serie TS-C si compone di trasformatori di sicurezza ideali per l’alimentazione permanente di componenti elettrici, dispositivi elettronici ausiliari e circuiti in bassissima tensione di sicurezza (SELV). 
  • La serie TM adatta per il comando di tutti i carichi che richiedono un’alimentazione discontinua: suonerie, campanelli, elettroserrature, allarmi. 
  • La serie TS per il  comando di carichi con alimentazione discontinua, sono dotati di una protezione termica integrata che li rende resistenti al corto circuito.

Per il comando e l’isolamento di utenze di elevata potenza la gamma System pro M comprende trasformatori industriali monofase di comando, sicurezza e isolamento con potenze da 50 VA fino a 2,5 kVA caratterizzati da uscite secondarie doppie e certificazioni di qualità.


Vantaggi principali

  • La gamma più completa presente sul mercato: un assortimento che spazia da 8 a 2500 VA!
  • Comfort e sicurezza
  • Flessibilità e facilità di installazione

Caratteristiche principali

  • I trasformatori ABB hanno un segno distintivo di qualità: la loro qualità certificata
  • Installabili in tutto il mondo
Steuer-,-Sicherheits--und-Klingeltransofmatoren_web

Come possiamo essere d’aiuto?

Download
Dati tecnici
Loading documents
Select region / language