Interruttori di controllo, pulsanti e spie luminose

L’uso di interruttori di controllo, pulsanti e spie luminose consente di commutare, controllare e indicare i consumi elettrici da un punto centrale nel quadro elettrico. La larghezza ridotta di 9 mm dei dispositivi modulari utilizzati come dispositivi montati su guida consente di risparmiare spazio nei ripartitori. Pertanto, i dispositivi sono ideali per la realizzazione di opzioni di installazione moderne e salvaspazio. L’interruttore di spegnimento ha proprietà di separazione secondo DIN EN 60669-2-4.

Vantaggi principali

  • Piccole larghezze strutturali da 9 mm a 18 mm
  • Ampia gamma con diverse correnti nominali, colori LED, colori dei pulsanti e configurazioni dei contatti
  • Display LED esente da manutenzione
  • Approvazioni internazionali per l’uso in tutto il mondo

 Caratteristiche principali

  • Interruttore di spegnimento: Interruttore di spegnimento da uno a quattro poli per la commutazione specifica di singoli carichi come stringhe di luci, ventilatori, unità di condizionamento dell’aria
  • Interruttore di spegnimento con indicatore LED: Commutazione di singoli carichi con indicazione della posizione del contatto tramite LED
  • Commutatore: Adatto per il controllo di macchinari con due fasi di lavoro o posizioni di commutazione come regolazioni di livello per ventilatori o apertura/chiusura di alette elettriche
  • Interruttore di gruppo: Consente di commutare tra controller manuale/automatico/OFF, adatto per il controllo di illuminazione e macchinari
  • Interruttore di controllo: Per una varietà di compiti di controllo provenienti direttamente dal sistema di sotto-distribuzione
  • Pulsante (con indicatore LED): Per il controllo di carichi a impulsi o interruttori di sovratensione; disponibile opzionalmente con feedback dello stato operativo tramite un indicatore LED
  • Spia luminosa: Indicatori luminosi singoli, doppi o tripli in diversi colori LED; ottimamente adatti per indicare stati operativi, posizioni di commutazione e controllo delle fasi

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Download
Dati tecnici
Loading documents