La nuova gamma SD 200 estende la ormai collaudata serie System pro M compact® garantendo la massima sicurezza e facilità di installazione per l'elettricista. La serie è disponibile in versioni da 1 a 4 poli con correnti nominali da 16 a 63 A fornendo le proprietà di sgancio secondo la norma IEC/EN 60947-3. Con una tensione nominale di 253/440 V c.a., una corrente di cortocircuito condizionale nominale di 25 kA, e l’indicazione della posizione del contatto, la Serie SD 200 è unica nel suo campo di applicazione. Da notare, inoltre, la piena compatibilità con tutti gli accessori degli interruttori automatici. L'incisione laser indelebile assicura una visione chiara dei dati tecnici all'interno dei quadri di distribuzione.
Vantaggi
- Massime prestazioni: con una tensione nominale di Ue=253/440 V c.a, una corrente di cortocircuito nominale condizionale di 25 kA, gli interruttori sezionatori sono conformi alla norma CEI/EN 60947-3.
- L‘interruttore sezionatore è dotato di un indicatore rosso/verde (CPI reale) della posizione dei contatti.
- 2 zone di cablaggio (cavo e ponte di cortocircuito).
Caratteristiche
- Profondità di montaggio: 68 mm
- Larghezza: per polo = 17,5 mm = 1 modulo
- Colore: grigio, RAL 7035
- Colore comando: rosso RAL 3000
- Contatto ausiliario nella parte inferiore dell'interruttore per risparmiare spazio ed estensione.