Relè monostabili E 297

Comando delle luci in ogni applicazione

I relè monostabili E 297 vengono impiegati nella realizzazione di sistemi di controllo semplici, a risparmio energetico ed efficienti per comandare gli impianti di illuminazione in tutti i contesti dove ciò è richiesto. La loro funzione principale è quella di consentire il controllo delle luci, dell'impianto dell'aria condizionata e dei ventilatori da più punti, senza la necessità di complicati cablaggi.

Vantaggi principali

  • energetico, grazie alle bobine dal consumo ottimizzato
  • Facilità di installazione grazie agli schemi di collegamento stampati direttamente sull'involucro
  • Controllo di un numero superiore di lampade: con il modulo contatti aggiuntivo è possibile controllare fino a 4 linee con lo stesso relè
  • Flessibilità: tutti gli accessori possono essere installati sui dispositivi in base ai requisiti dell'applicazione
  • Minore ingombro grazie al contatto di potenza aggiuntivo in 9mm

Caratteristiche principali

  • Omologazioni VDE e EAC
  • Ampio intervallo di tensioni di alimentazione bobina, per applicazioni c.a. e c.c.
  • Commutazione silenziosa
  • Lunga durata: 250.000 operazioni (resistenza meccanica)
  • Omogeneità all’interno del quadro on i prodotti della serie System pro M compact
  • Flessibilità di configurazione grazie all’ampliamento con i contatti di potenza aggiuntivi
     

Come possiamo essere d’aiuto?

 

Dati tecnici e documetazione

Dati tecnici
Documentazione
Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci