Relè gestione carichi LCR

Controlla la potenza, risparmia l’energia

Il nuovo relè di gestione carichi LCR è ideale per installazioni in appartamenti e piccoli edifici.
Installato a valle dell’interruttore principale, il dispositivo confronta il consumo energetico effettivo dell’impianto con un valore di potenza configurabile dal display. È così in grado di impedire il distacco del circuito principale spegnendo il carico non prioritario quando viene superata la soglia impostata.
A intervalli di tempo predefiniti, l’LCR tenta automaticamente di ricollegare il carico precedentemente disabilitato.

Vantaggi principali

  • È possibile utilizzare un contatto per collegare il dispositivo a una segnalazione acustica o visiva
  • Protezione efficace del sistema attraverso il monitoraggio dei picchi di corrente, tensione e dei sovraccarichi
  • Facile da installare e configurare

Caratteristiche principali

  • Possibilità di controllare un carico non prioritario o un gruppo di carichi
  • Consente il distacco al superamento di una soglia impostabile dall'utente
  • Funzionalità di misura, segnalazione e intervento in un dispositivo dalle dimensioni compatte
load-management-devices

Come possiamo essere d’aiuto?

Correlati

Download
Dati tecnici
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language