Interruttori magnetotermici differenziali a 4 poli della gamma di apparecchi di protezione ABB SMISSLINE

La combinazione di protezione da correnti di guasto e protezione della linea in un unico apparecchio semplifica la pianificazione e l’installazione.

La NIN 2010 richiede dal 2010 la protezione da correnti di guasto di tutte le prese liberamente accessibili fino a 32 A inclusi di corrente nominale.
    L’interruttore magnetotermico differenziale a 4 poli consente di soddisfare questa norma in modo rapido e semplice.
  • Protezione da cortocircuiti
  • Protezione da sovraccarichi
  • Protezione da correnti di guasto
Protezione antincendio preventiva

Elevata capacità di interruzione nominale di 10 kA secondo EN 61009-1

La capacità di interruzione di cortocircuiti Icn di 10 kA dell’interruttore magnetotermico differenziale è conforme alla norma EN 61009-1. Questa norma disciplina il controllo o l’uso degli interruttori magnetotermici differenziali per installazioni domestiche e campi simili. Gli apparecchi possono essere azionati anche da chi non è esperto in materia.

Dati tecnici 

Tensione nominale Un:230/400 V
Numero poli:3PN (N passibile di interruzione)
Frequenza nominale fn:50/60 Hz
Capacità di interruzione nominale Icn:10 kA (da 10 A a 16 A)
6 kA (da 20 A a 25 A)
Classe di limitazione corrente:3
Tempo complessivo di disattivazione in accordo a 61009-1
per In:40 ms
per 5 In:25 ms
Sezione allacciamento morsetto superiore:cavetto con terminali max. 25 mm2
Morsetto a doppio livello (lato uscita):possibile l’allacciamento di due conduttori in un’unica camera. Entrambe le camere possono essere disposte con sezioni differenti
Sezione di allacciamento morsetto inferiore:16 mm2 (FS453)
Coppia di serraggio morsetto:2,8 Nm
Tipo di protezione:IP20
Cicli di interruzione:>5000
Resistenza agenti atmosferici:secondo EN61009
Temperatura ambientale:-25°C ... +40°C
Componenti in plastica:privi di alogeni
Contatti:privi di cadmio
Omologazioni e norme:EN61009-1, S+ (in preparazione)

Come possiamo essere d’aiuto?

Caratteristiche e vantaggi dei nuovi apparecchi

  • Larghezza di 72 mm (4 moduli)
  • Corrente nominale da 10 A a 25 A
  • Capacità di attivazione B e C
  • Morsetti a due livello sul lato di uscita Easy Drive per l’allacciamento di due conduttori in una sola camera. Entrambe le camere possono essere disposte con sezioni differenti.

Attenzione:
per la resistenza degli interruttori magnetotermici differenziali in funzione della temperatura ambiente e dell’azione reciproca in caso di carico uniforme, sono validi i medesimi fattori di riduzione degli interruttori per la protezione della linea S400 e S450.

Queste indicazioni si possono ricavare nel catalogo tecnico SMISSLINE a pagina 3/23.


Accessori:

I contatti ausiliari e di segnale si possono disporre sulla sinistra dell’apparecchio su richiesta del cliente

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci