Accessori per SMISSLINE TP

La gamma completa di accessori per una flessibilità ancora maggiore con il sistema a innesto SMISSLINE TP

SMISSLINE TP è un sistema a innesto fino a 200 A che prevede la possibilità di innestare direttamente apparecchi di protezione per applicazioni con elevata disponibilità, installazione più semplice e più rapida e minori requisiti di manutenzione.

Il comprovato sistema a innesto SMISSLINE TP offre, oltre a svariati apparecchi di commutazione e protezione direttamente innestabili, quali interruttori di protezione della linea, interruttori magnetotermici differenziali combinati con esecuzione a 2 e 4 poli, apparecchi di protezione da sovratensione o interruttori di manovra-sezionatori, anche un ricco assortimento di accessori che è sinonimo di flessibilità assoluta


Vantaggi e caratteristiche

  • Affidabilità e disponibilità: gestione rapida e semplice con apparecchi direttamente innestabili. Permette di ridurre a zero il tempo di indisponibilità (MTTR)
  • Libertà di progettazione e design, per disporre liberamente apparecchi multipolari. Architettura flessibile, svariate opzioni per i collegamenti. I requisiti last minute possono essere soddisfatti rapidamente
  • Possibilità di estensione grazie all’integrazione semplice di nuovi apparecchi. Ampliamento senza pregiudicare l’installazione esistente
  • Lunghezza flessibile del sistema a innesto estensibile in maniera modulare da 6 a 110 unità
  • Selezione flessibile in funzione di tipologie e posizione del collegamento
  • Ampliate e combinate le funzioni di prodotti diversi all’interno del sistema a innesto
  • Incrementate le prestazioni in termini di sicurezza e praticità grazie alla possibilità di segnalazione nel sistema

 

La nostra offerta di accessori:

  • Base innestabile e aggiuntiva in 6 unità o 8 unità
  • Svariati blocchi di collegamento da 63 A, 100 A, 160 A, 200 A
  • Barre conduttrici disponibili in funzione del metraggio (2 m o 4 m) oppure accorciate in funzione del numero di unità
  • Pacchetti premontati di starter pronti all’uso
  • Sezionatore del conduttore neutro da 9 o 18 mm
  • Contatti ausiliari e di segnale
  • Morsetti N o PE per la base aggiuntiva
  • Adattatori per i salvamotori MS116, MS132 e MS325.
  • Adattatori per combinazioni di starter motore (starter motore e contattore) per l’innesto diretto.
  • Adattatori universali per l’innesto di tutti gli altri apparecchi con montaggio su guida DIN.
  • Apparecchi per controllo motori e unità di riaccensione automatica
  • Sensori di misurazione della corrente CMS per il monitoraggio ideale

Come possiamo essere d’aiuto?

 

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci