Interruttori aperti SACE Emax 2

01-Emax-canvas

Qualità senza limiti

Intelligenza evoluta, precisione senza pari sul mercato, gli interruttori aperti SACE Emax 2 ridefiniscono gli standard nel settore. Sviluppati e prodotti in Italia, sono gli unici che proteggono i circuiti elettrici e offrono un’accuratezza nelle misurazioni imbattibile, anche in caso di variazioni minime. I loro punti di forza sono lo sganciatore di protezione intelligente Ekip Touch e le logiche preconfigurate di controllo carichi e commutazione che non richiedono centraline esterne. Anche la connettività è superiore: l’integrazione via cloud con i sistemi di Intelligent Distribution permette una gestione avanzata dei dati in progetti complessi, mediante la piattaforma ABB AbilityTM Energy and Asset Manager.

I numeri dell’eccellenza

Icon-01
6300 A

come taglia massima.

Icon-02
1 user experience

la stessa per tutta la gamma.

Icon-03
0,4% di In

come soglia minima di lettura nelle misurazioni di corrente.

Icon-04
1% di precisione

sull’energia e 0,5% sulla corrente.

Icon-05
- 30% di tempo

impiegato nel cablaggio.

Icon-06
- 15% di tempo

per eseguire l’installazione.

Perché scegliere SACE Emax 2

Esplora tutti i vantaggi che la gamma offre ai tuoi impianti. 

 

Affidati all’eccellenza

 

Correlati

 

Download
Altri download
Video
Loading documents

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language