SACE Infinitus

Interruttore automatico allo stato solido

Protezione definitiva per i sistemi di distribuzione in corrente continua

SACE Infinitus è il primo interruttore automatico allo stato solido (SSCB) al mondo con certificazione IEC 60947-2, progettato per garantire la massima resilienza ed efficienza nei sistemi di alimentazione in corrente continua. 

Con un telaio in grado di gestire fino a 2500 A e un funzionamento fino a 1250 V CC, SACE Infinitus funziona come interruttore automatico, contattore, sezionatore e misuratore di energia e offre un'ampia gamma di opzioni di comunicazione. Questo dispositivo all-in-one offre prestazioni dirompenti, garantendo sicurezza e affidabilità e riducendo al contempo spazio e costi.

awards-icon

IL PRIMO SSCB AL MONDO
CERTIFICATO IEC 60947-2

 

Soluzione all-in-one

Una soluzione compatta, che combina la tecnologia a stato solido per l'interruzione ultraveloce della corrente con la tradizionale tecnologia elettromeccanica.

Efficienza energetica

Un dispositivo a semiconduttore ottimizzato dedicato che riduce le perdite fino al 70%, minimizzando i costi operativi e massimizzando l'efficienza.

Infinitus benefits

Integrazione delle fonti rinnovabili 

La protezione ultraveloce dei sistemi in corrente continua supporta l'integrazione senza soluzione di continuità delle fonti in corrente continua, come i sistemi fotovoltaici e di accumulo di energia a batteria.

Resilienza e sicurezza

Massimizzazione della continuità del servizio e della sicurezza. Protezione illimitata di persone e beni con un'esposizione all'energia d'arco prossima allo zero.

Le applicazioni emergenti della distribuzione in corrente continua

Le nuove tecnologie e le esigenze applicative, guidate dai megatrend della decarbonizzazione e dell'elettrificazione del settore, stanno aprendo la strada a nuovi sistemi di distribuzione in corrente continua (DC). Queste nuove possibilità a bassa tensione consentono una serie di vantaggi, come il risparmio di materie prime, il miglioramento dell'efficienza complessiva del sistema e la riduzione delle richieste aggiuntive alla rete di distribuzione tradizionale basata sulla corrente alternata durante la transizione energetica. 
I principali casi di applicazione includono il settore navale, i trasporti intelligenti, gli edifici intelligenti e le energie rinnovabili.

Superare le sfide della protezione DC

La prospettiva di SACE Infinitus

ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661

Soluzione all-in-one 

Interruttore, commutatore, isolatore, contatore di energia, hub di connettività. 

Speed up your project

1000 volte più veloce 
Tempo di interruzione vicino allo zero rispetto alla più veloce tecnologia di protezione tradizionale, massimizzando la continuità del servizio. 

Energy efficiency

-70% di perdite per un basso TCO  
Massimizza l'efficienza energetica con una nuova tecnologia di commutazione che presenta le più basse perdite di potenza nel mercato della protezione a stato solido. 

abb__safety_and_protection_100

Esposizione all'energia d'arco prossima allo 0 
Nessun rilascio di energia durante l'interruzione di corrente, consentendo una vera e propria mitigazione dell'arco elettrico per le persone e le apparecchiature. 

ABB_picto_48x48_04_arrows_split_0131-88x88


Protezione bidirezionale 
Interruzione delle correnti di cortocircuito in entrambe le direzioni. 

Maximize safety and reliability

Cortocircuito presunto illimitato 
Nessuna restrizione nel valore della massima corrente di cortocircuito presunta che può essere gestita da questo interruttore.

In evidenza

 

Correlati

Download

 

Telefono:
02 2415 1515

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi:

Iscriviti alla Newsletter
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language