Selettore Interruttori

Selettore_Interruttori_1205px
Utilizza i menu a tendina di seguito per navigare nei nostri interruttori. Assicurati di selezionare "All" in tutti i menu a tendina per reimpostare i filtri e visualizzare l'elenco completo.

Tipo

Standard

Tensione

Ue

Interruttore Catalogo Tipo Standard Tensione Ue
Scopri di più Emax 2     Vai al catalogo Aperto - Interruttore IEC AC fino a 690 V
Scopri di più Emax 2 MS     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore IEC AC fino a 690 V
Scopri di più Emax 2/E     Vai al catalogo Aperto - Interruttore IEC AC fino a 1200 V
Scopri di più Emax 2/E MS     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore IEC AC fino a 1200 V
Scopri di più Emax 2 MS/DC-E     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore IEC DC fino a 1500 V
Scopri di più Emax 2 ML Marina Militare     Vai al catalogo Aperto - Interruttore IEC AC fino a 690 V
Scopri di più Emax 2 MS ML Marina Militare     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore IEC AC fino a 690 V
Scopri di più Emax 2 VF Frequenza Variabile     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore IEC AC fino a 1200 V
Scopri di più New Emax DC     Vai al catalogo Aperto - Interruttore IEC DC fino a 1000 V
Scopri di più New Emax/E MS     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore IEC AC fino a 1150 V
Scopri di più New Emax/E MS     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore IEC DC fino a 1000 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC AC fino a 690 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC DC fino a 750 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Sezionatore IEC AC fino a 690 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Sezionatore IEC DC fino a 750 V
Scopri di più Tmax PV     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC DC fino a 1500 V
Scopri di più Tmax PV     Vai al catalogo Scatolato - Sezionatore IEC DC fino a 1500 V
Scopri di più Tmax HA     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC AC fino a 800 V
Scopri di più Tmax T     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC AC fino a 1150 V
Scopri di più Tmax T     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC DC fino a 1000 V
Scopri di più Tmax XT ML Marina Militare     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC AC fino a 690 V
Scopri di più Tmax XT ML Marina Militare     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore IEC DC fino a 750 V
Scopri di più Emax 2     Vai al catalogo Aperto - Interruttore UL AC fino a 635 V
Scopri di più Emax 2 MS     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore UL AC fino a 635 V
Scopri di più Emax 2/E     Vai al catalogo Aperto - Interruttore UL AC fino a 730 V
Scopri di più Emax 2 MS/DC-E     Vai al catalogo Aperto - Sezionatore UL DC fino a 1500 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore UL AC fino a 600 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore UL DC fino a 600 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Sezionatore UL AC fino a 600 V
Scopri di più Tmax XT     Vai al catalogo Scatolato - Sezionatore UL DC fino a 600 V
Scopri di più Tmax PV     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore UL DC fino a 1000 V
Scopri di più Tmax PV     Vai al catalogo Scatolato - Sezionatore UL DC fino a 1500 V
Scopri di più Tmax HA     Vai al catalogo Scatolato - Interruttore UL AC fino a 800 V

 

 

Numero verde
800.551.166

Attivo da lunedì a sabato
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Per rimanere sempre in contatto con noi

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language