Sezionatori in cassetta di sicurezza

Ambiente di lavoro sicuro

I sezionatori in cassetta di sicurezza ABB consentono di creare un ambiente di lavoro sicuro, riducendo il rischio di infortuni di natura elettrica o meccanica.

Le normative internazionali in campo industriale impongono l'uso di apparecchi di sezionamento per prevenire l'avviamento accidentale delle macchine. L'impiego di sezionatori di sicurezza consente di conformarsi a questi requisiti.

La nostra offerta include sezionatori di sicurezza ad azionamento laterale e frontale da 16 a 1200 A (IEC), con potenze da 7,5 a 1200 kW fino a 690 V (c.a. 23 A), disponibili in cassette di plastica, lamiera di acciaio, acciaio inox resistente agli acidi e alluminio.
 

  • Lunga durata ed elevata resistenza
    Le cassette sono realizzate in materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV, con grado di protezione IP65. Per installazione sia all'interno che all'esterno.
  • Prevengono infortuni di natura elettrica
    Le maniglie lucchettabili e l'interblocco delle coperture consentono interventi di installazione e manutenzione sicuri.
  • Selezione semplice e rapida
    Il nostro strumento di selezione degli interruttori sezionatori basato sul web consente di selezionare comodamente l'apparecchio migliore per qualsiasi applicazione.
  • Elevati livelli di prestazione e affidabilità
    I sezionatori di sicurezza possono essere utilizzati in applicazioni critiche. Sono disponibili anche sezionatori di sicurezza per ambienti soggetti a interferenze elettromagnetiche (CEM).

Come possiamo essere d’aiuto?