Bij aanschaf auto kiest ruim 80% voor elektrisch of hy-bride

ROTTERDAM, 9 SEPTEMBER 2022
Header

  • Ouders bevestigen de grote invloed van hun kinderen op toekomstige aanschaf auto
  • Klimaatproblemen en economische overwegingen beïnvloeden aankoopbeslissing
  • Grote behoefte aan meer investeringen in laadinfrastructuur

ABB E-mobility, wereldleider in laadoplossingen voor elektrische auto's, voerde een wereldwijd on-derzoek*) uit in 10 landen onder 2500 ouders (met kinderen van 8-16 jaar) en 2500 kinderen (8-16 jaar) om hun verschillende opvattingen over duurzaamheid en in het bijzonder e-mobiliteit te on-derzoeken. De belangrijkste bevindingen worden vandaag op Wereld EV-dag bekend gemaakt. Het onderzoek toont aan dat kinderen milieubewuster zijn dan hun ouders. De kinderen blijken een grote invloed te hebben op hun ouders als het gaat om het vergroten van de acceptatie voor elektri-sche voertuigen (EV).

 
Volgens het onderzoek zei 82,6% van de kinderen dat ze van plan zijn om een elektrisch of hybride voer-tuig te rijden, wanneer ze daar oud genoeg voor zijn. Bijna de helft van de kinderen heeft tegen hun ouders gezegd dat ze milieubewuster zouden moeten zijn. 58,1% van de ouders zegt dat ze door hun kin-deren beter zijn ‘opgevoed’ op het gebied van milieukwesties. Ruim twee derde van de ouders geeft aan regelmatig met hun kinderen te praten over de aanschaf van een elektrische auto.


Nederland en Duitsland in middenmoot

Er blijkt een duidelijke wens te zijn om over te stappen op elektrisch/hybride autorijden. Het is daarom niet verwonderlijk dat slechts 15,8% van de ouders geeft aan dat ze, bij aanschaf binnen drie jaar, een diesel-/benzineauto zouden kopen. De verkoop van EV’s wereldwijd verdubbelde in 2021 ten opzichte van het jaar ervoor naar een nieuw record van 6,6 miljoen. Deze trend naar schonere mobiliteit is vooral sterk in China, waar slechts 1,4% zei dat ze de komende drie jaar een benzine-/dieselwagen zouden kopen. Maar liefst 97,8% geeft daar de voorkeur aan elektrisch/hybride. In Nederland ligt dat laatste percentage op 72,6%; ongeveer even hoog als in Duitsland (74,2%). Respondenten uit landen als Frankrijk (82,8%), Noorwegen (89,2%) en Zwitserland (83,6%) hebben in Europa duidelijk hogere ambities. 

Interessant is dat automobilisten in de VS achterblijven wat betreft het voornemen om over te stappen op elektrisch of hybride, met tweemaal het wereldwijde gemiddelde dat ze de komende drie jaar nog steeds een brandstofauto zouden kopen. 


Investeringen in laadinfrastructuur

De wens om over te stappen, gecombineerd met het wereldwijde overheidsbeleid om verbrandingsmoto-ren op de weg af te schaffen, versterkt de behoefte aan meer investeringen in de uitrol van een toerei-kende laadinfrastructuur.

Frank Muehlon, CEO van ABB E-Mobility, over de resultaten van het onderzoek: "Op World EV Day is het bemoedigend om te zien dat uit de resultaten van ons wereldwijde onderzoek blijkt, dat het enthousias-me en de vastberadenheid van jonge mensen én de toenemende dialoog tussen generaties, meewerken op de weg naar een koolstofarme toekomst. Het lukt veel mensen echter nog steeds niet om de klimaatbe-wuste stappen te zetten, waar ze wel klaar voor zijn. We hopen dat beleidsmakers zullen samenwerken om snel elektrificatiebeleid te implementeren dat een schonere, groenere samenleving mogelijk maakt, net zoals we hebben toegezegd te doen met onze ABB Sustainability Strategy 2030.”
 

Stel dat uw huishouden in de komende 3 jaar een auto zou aan schaffen, welk type auto zou dat dan zijn?

 

Elektrisch

Hybride

benzine / diesel (ander)

Niemand in ons huishouden heeft een rijbewijs

Canada

22.6%

57.8%

16.8%

2.8%

China

68.8%

29,0%

1.4%

0.8%

Frankrijk

28.4%

54.4%

14.4%

2.8%

Duitsland

24.6%

49.6%

21,0%

4.8%

Nederland

35,0%

37.6%

21.8%

5.6%

Noorwegen

50.4%

38.8%

9.4%

1.4%

Zweden

30.8%

49.8%

13.2%

6.2%

Zwitserland

38.2%

45.4%

13.8%

2.6%

UK

30,0%

51.4%

15.4%

3.2%

US

22,0%

45,0%

30.4%

2.6%

Totaal gemiddelde

35.1%

45.9%

15.8%

3.3%


* De respondenten waren afkomstig uit de 10 grootste markten van ABB E-mobility; Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, VK en VS. Het onderzoek is uitgevoerd in augustus 2022 door 3Gem Research and Insights.
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language