Motorbediende veilighedenlastscheiders

Geschikt voor bediening op afstand

Onze serie gemotoriseerde veilighedenlastscheiders OSM (IEC) kunnen op afstand worden bediend, bieden een betrouwbare prestatie onder elke omstandigheid.
 

  • Bespaar montagetijd, ruimte en kosten
    Compact ontwerp, eenvoudige bedrading en een onderhoudsvrije motor maakt de OSM optimaal geschikt voor installaties die op afstand moeten worden bediend.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid
    De motorbediening wordt door een zekering beveiligd. Handmatige bediening in elke situatie mogelijk.
  • Hoogwaardig
    Het ontwerp van de schakelcontacten gecombineerd met de zekeringen biedt een snelle beveiliging. De beschermingsgraad wordt ook na dat de fout is waargenomen behouden. 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Gerelateerde producten