De PSR-serie softstarters van ABB biedt een eenvoudige en betrouwbare startoplossing met basis softstart-functionaliteit: soft-start en -stop. Deze serie leent zich bij uitstek voor toepassingen met meerdere starts per uur en is dé oplossing voor installaties waar ruimte moet worden bespaard.
- Kleine en compacte startoplossing
- Geschikt voor groot aantal starts per uur
- Vermindert energieverliezen tijdens vollast door ingebouwde by-pass.
- Nominale bedrijfsstroom: 3 - 105 A
- Bedrijfsspanning: 208 - 600 V AC
- Stuurspanning: 24 V AC/DC of 100 - 240 V AC