Stekerbaar installeren in holle wanden en holle plafonds

Stekerbaar instaleren

Voor woningbouw en utiliteit

Wilt u de efficiëntie van uw nieuwbouw- of transformatieproject verhogen? Met prefab- en stekerbaar installeren zet u de volgende stap. Binnenwanden worden opgebouwd uit een frame van houten rachelwerk of metal studs, afgewerkt met gipsplaat of OSB. De ruimte tussen deze lagen biedt plaats aan isolatie, bekabeling en aansluitingen. Dankzij ons uitgebreide assortiment stekerbare oplossingen voor wand- en centraaldozen in holle wanden en plafonds, zijn talloze configuraties mogelijk. 

Meer snelheid en gebruiksgemak

De voorgemonteerde CHP60-centraaldoos met afneembaar deksel past perfect in prefabinstallaties, wat zorgt voor meer gemak en installatiesnelheid. Ook de montage van voorgemonteerde hollewanddozen – beschikbaar in enkele en dubbele uitvoeringen – verloopt soepel. Deze voorgemonteerde hollewanddozen zijn ook verkrijgbaar in, brandwerende, luchtdichte en geluidwerende varianten. De eenvoudige afdekking beschermt de doos tijdens de afwerking zoals stucwerk en schilderen.

Snel aan de slag met stekerbaar installeren?

Neem contact op en we bespreken samen hoe we u technisch het beste kunnen ondersteunen! 

Contact voor stekerbaar installeren

Hoogwaardige afwerking

Voor de eindafwerking bieden we een uitgebreid programma van schakelmateriaalseries van Busch-Jaeger. Door de uitwisselbaarheid van afdekkingen is er volop vrijheid in de samenstelling van uw schakelmateriaal, passend bij elk interieur. 

Voordelen

  • Sneller bouwen, transformeren en installeren: versnel de doorlooptijd van projecten door efficiënte bouwmethoden. 
  • Minder faalkosten: zorg voor een probleemloze koppeling van wanden en plafonds, wat de kans op fouten minimaliseert. 
  • Eenvoudige aanpassingen: wijzigingen zijn snel en eenvoudig door te voeren dankzij de flexibele stekerbare installatietechniek. 
  • Voorgemonteerde oplossingen: geniet van een schone en snelle installatie met onze kant-en-klare systemen (prefabs). 
  • Milieuvriendelijk: verminder afvalstromen door het gebruik van efficiënte en duurzame materialen. 

Een oplossing voor elk project

Heeft u een specifieke uitdaging? Wij denken graag met u mee! Naast het ontwerpen van installaties voor individuele appartementen, bieden wij totaaloplossingen voor complete gebouwen, zoals deurcommunicatiesystemen, verdelers of laadoplossingen voor bewoners en bezoekers. Van hoofdverdeler tot wandcontactdoos, samen realiseren we meer synergie in uw project – van openbare ruimtes tot aan de installatie in elke woning. 
ACE

Ontdek de voordelen van stekerbaar installeren. Tijdens een ACE-sessie creëren we samen op maat gemaakte oplossingen voor snellere, veiligere en efficiëntere installaties. Neem contact op voor een toekomstbestendige aanpak met ABB!

Neem contact met ons op
6-0202-03_holle_wand_hol_plafond_web_1183x1400px (1)

Assortiment stekerbare producten

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language