ABB Softstarter erhöhen die Lebensdauer eines Motors, indem sie ihn vor elektrischen Überlastungen schützen. Dies gelingt dadurch, dass sie es Ihnen erlauben, Anlaufströme zu optimieren, die bei herkömmlichen Startverfahren den Motor einer hohen Belastung aussetzen. Durch umfassende, integrierte Motorschutzfunktionen ist Ihr Motor in sicheren Händen.
ABB Softstarter sind montagefreundlich, übersichtlich und einfach zu bedienen. Mit allem, was Sie in einem Gerät benötigen, vom Bypass-Schütz zum Überlastschutz, stellt ein einzelner Softstarter eine kompakte und komplette Startlösung dar. ABB Softstarter können zudem mit vielen anwendungsspezifischen Funktionen letztlich helfen, Ihre Produktivität zu steigern. Drehmomentregelung, Pumpenreinigung und viele weitere Funktionen ermöglichen Ihnen mehr als nur einen Softstart.
Vorteile
- Zuverlässigkeit des Motors sicherstellen
- Erhöhen der Produktivität
- Steigerung der Energieeffizienz
- Verbessern der Installationseffizienz
Eigenschaften
- Angebot: PSR, PSE und PSTX
- ABB Softstarter decken Motorströme von 3 A bis 1050 A ab
- Reduzierter Anlaufstrom und geringere elektrische Belastung des Motors und des Netzes
- Geringerer mechanischer Verschleiß von Antriebsystemen
- Schnell und einfach zu installieren
- Aufbau mit geringem Platzbedarf