Softstarter

Wie man Motoren startet ist entscheidend

ABB Softstarter erhöhen die Lebensdauer eines Motors, indem sie ihn vor elektrischen Überlastungen schützen. Dies gelingt dadurch, dass sie es Ihnen erlauben, Anlaufströme zu optimieren, die bei herkömmlichen Startverfahren den Motor einer hohen Belastung aussetzen. Durch umfassende, integrierte Motorschutzfunktionen ist Ihr Motor in sicheren Händen.

ABB Softstarter sind montagefreundlich, übersichtlich und einfach zu bedienen. Mit allem, was Sie in einem Gerät benötigen, vom Bypass-Schütz zum Überlastschutz, stellt ein einzelner Softstarter eine kompakte und komplette Startlösung dar. ABB Softstarter können zudem mit vielen anwendungsspezifischen Funktionen letztlich helfen, Ihre Produktivität zu steigern. Drehmomentregelung, Pumpenreinigung und viele weitere Funktionen ermöglichen Ihnen mehr als nur einen Softstart.


Vorteile

  • Zuverlässigkeit des Motors sicherstellen
  • Erhöhen der Produktivität
  • Steigerung der Energieeffizienz
  • Verbessern der Installationseffizienz


Eigenschaften

  • Angebot: PSR, PSE und PSTX
  • ABB Softstarter decken Motorströme von 3 A bis 1050 A ab
  • Reduzierter Anlaufstrom und geringere elektrische Belastung des Motors und des Netzes
  • Geringerer mechanischer Verschleiß von Antriebsystemen
  • Schnell und einfach zu installieren
  • Aufbau mit geringem Platzbedarf

Softstarter Anleitungen, Videos, Handbücher und mehr.

Entdecken Sie unsere digitalen Anleitungen!

Segmente und Applikationen

Segmente
Applikationen

Softstarter Produktmerkmale



Softstarter Produkte


Anleitungen, Links und Downloads

Videos



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns