ABB Ability™ 船舶领航控制系统

 
领航控制是一种在所有操作模式下控制船舶的新方法,包括机动、运输和位置保持。该系统专为自主和远程操作而设计,仅使用一个操纵杆和触摸屏即可从一个操作员位置实现最佳和完整的全速船舶控制。
 

ABB Ability™ 船舶领航控制系统优势

运营支持

  • 预测船舶的未来行为
  • 传统手动序列的自动化

运行更少的系统

  • 从同一系统控制整个航程
  • 一个操纵杆和触摸屏用于所有导航控制

自动操纵

  • 启用自主或远程控制
  • 确保最佳和可预测的操作
一个系统覆盖整个旅程

使用一个系统来控制整个航程,操作变得更加容易。在防撞咨询、自动制动辅助和自动对接的帮助下,享受仅从一个操作员位置工作的平稳性,以便在高速、运输过程中保持位置,以提高安全性并降低风险。

该图显示了WTIV的典型航行,突出了ABB船舶先导控制解决方案的有益之处。该解决方案是模块化的,可以适合从渡轮到游轮的任何船只。

    


 

      

ABB Ability™ 船用制动辅助

自动执行吊舱式紧急停止,使操作员能够专注于现场情况,而不是执行程序

  • 比手动更好地执行紧急停止
  • 平衡推进系统上的负载
  • 保持对转向的控制
  • 降低推进系统的风险

船用制动辅助系统是一个船用飞行员控制模块,可以作为独立系统安装。

 

亮点

 

更多优势

ABB Ability™船用先导控制系统提供直观紧凑的用户体验,整个系统可以通过触摸屏和操纵杆进行操作。

减排
该系统平衡了推进器的使用,以实现最大效率,使用更少的功率,从而减少燃料

区域模式选项
预定义一个区域,以便在不需要精确定位时保持更轻松的位置,以实现功耗要求较低的操作。

更安全的操作
带制动辅助,允许在制动时转向。自动对接提供更安全、更高效的对接,降低发生事故的机会,自动过对接,使操作员能够专注于做出正确的决策,而飞行员控制则处理操纵。
 
 

迈向自主航运的基石

ABB Ability™船舶领航控制系统是一项开创性的技术,今天已经被我们的客户使用,它将成为迈向自主航运未来的垫脚石。自主航运需要一个船舶管理和控制系统,该系统可以取代为断开连接的操作而设计的传统解决方案。