AC 解决方案

想了解更多产品和服务信息?

交流发电和配电解决方案用于从低功率到高功率要求的船上资产,例如海军、巡航、钻井、近海和液化天然气船舶。ABB 拥有丰富的交流解决方案经验和专业知识,包括我们自己的内部系统设计师。

ABB 庞大而灵活的产品组合可为您的船舶提供合适的解决方案,实施最新的保护和控制技术,例如封闭式总线操作。

我们的远程诊断系统是内置的,可以进行状态监测、预防性维护和 24/7 远程支持。

SB

Seabourn Venture,感谢Seabourn提供图片

 

Safe - ABB

安全运营

该系统使用安全,并具有内置安全功能,例如 ARC 保护和防止意外使用的互锁。 它还针对偶然故障进行了彻底测试,最大限度地减少了任何潜在的人员和设备损坏。

Target - ABB

低投入成本

我们的 AC 系统采用高品质的现成部件设计,可根据您的船舶需求进行配置。

Power - ABB

超过 99% 的正常运行时间

除了高度可靠的系统设计外,我们还提供现场短路测试,以增强对系统弹性的信心,确保提供稳定的电源。

 

AC 解决方案亮点

 

相关解决方案

 

 

Select region / language