集装箱式储能系统

想了解更多产品和服务信息?

Containerized Energy Storage System _web

ABB 的集装箱式储能系统是用于大规模船舶储能的完整、独立的电池解决方案。 电池和变频器、变压器、控制装置、冷却和辅助设备预先组装在独立单元中,以便“即插即用”使用。 适用于各种船舶类型的简单甲板安装,例如 OSV、集装箱船和渡轮。

该系统与船舶系统顺利集成,是改造和新建的理想选择。 其中一项主要功能是能够从设备外部访问系统,以进一步提高安全性并最大限度地利用容器中的空间。

 

Lower cost - ABB

低固定投入

无需重新布置船只即可获得储能的益处。 模块化的甲板解决方案也可以在后期通过额外的电池容量轻松扩展。

Power - ABB

交钥匙解决方案

具有标准化物理和数字连接的完整交钥匙系统交付可加快堆场周转速度,并轻松操作升级后的电力和DP模块。

Target - ABB

低运营成本

降低发动机运行时间,降低油耗和发动机维护成本。

 

适用于改造船和新建船的完整电池存储系统

 

什么是集装箱式储能解决方案?

ABB 的集装箱式储能解决方案是用于大型船舶储能的完整、独立的电池解决方案。 电池和所有控制、接口和辅助设备都在一个集装箱中交付,以便在任何船只上轻松安装。 


标准交付包括

  • 蓄电池
  • 变频器
  • 变压器
  • 储能控制系统
  • 冷却和辅助设备
  • 火警探测


 

集装箱式储能如何工作?

船用储能系统在需求低时存储能量,并在需求增加时将其送回,从而提高船舶电站的性能。 能量流由 ABB 的动态储能控制系统控制。 它支持几种新的电站运行模式,从而提高响应能力、可靠性、安全性和燃料消耗。

有什么优势?

削峰填谷
发动机可监测功率并抵消启动新发动机,减少燃料消耗和发动机维护。

增强动态表现
支持正在运行的发动机的即时动力,减少燃料消耗,兼容“发展较慢”能源,如液化天然气和燃料电池。

旋转储备
运行发电机的备用电源,提高安全性、降低油耗和发动机维护。


了解更多关于储能的优势

 

了解更多

 

相关解决方案

 

Select region / language