ENVILINE™ DCGear

Stejnosměrný rozváděč pro aplikace napájení trakčního napájení do 1800 V, 6000 A

Portfolio komplexních produktů a řešení ABB pokrývá všechny funkční požadavky moderních systémů napájení trakčního napájení.

DCGear slouží jako řídicí a ochranné zařízení v DC trakčních sítích. DCGear je rozvaděč s uzavřeným kovovým rozváděčem pro vnitřní instalaci. Skříně obsahují osvědčené technologické komponenty.

Produktová řada DCGear

  • Jmenovité napětí až 1800 V, jmenovitý provozní proud až 6000 A

Klíčové výhody

  • Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky, aby byla zajištěna ochrana personálu obsluhy a údržby
  • Lze je snadno kombinovat s jinými vysokonapěťovými střídavými rozváděči a skupinami transformátorů a usměrňovačů, které představují hlavní zařízení v DC trakčních rozvodnách
  • Může být součástí továrny montované a testované DC E-domy, což výrazně snižuje práci na místě

Klíčové vlastnosti

  • Plná shoda s normami IEC, EN a GB
  • Vysoká aktivní a pasivní bezpečnost díky volně stojícím pevným kovovým uzavřeným boxům s oddělenými stíněnými přihrádkami
  • Vnitřní oblouková ochrana 50 kA 250 ms
  • Vysoká dostupnost a nízká údržba
  • Vnitřní instalace

 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Loading documents

Dále nabízíme

  • Kontaktujte nás

    Pošlete prosím svůj dotaz a my vás budeme kontaktovat.

    Kontaktujte nás