Vzduchem izolovaný rozváděč UniGear 500R

Rozváděč vysokého napětí pro primární distribuci do 17.5 kV určený pro vnitřní instalace

Maximální proudové zatížení 2000 A v panelu šířky 500 mm – řada rozváděčů UniGear se rozšířila o rozváděč s velmi nízkými prostorovými nároky - UniGear 500R, navržený pro maximální jednoduchost použití s nejvyšším stupněm bezpečnosti a spolehlivosti. 
Veškeré operace uvádění do provozu, údržby a servisní prohlídky se provádějí z přední strany rozváděče, která je osazena mechanickými bezpečnostními blokádami mezi vypínačem a odpínačem.
Rozváděč je vybaven osvědčeným výkonovým vypínačem ABB Vmax v odnímatelném provedení. Pro maximální flexibilitu je UniGear 500R kompatibilní se všemi rozváděči řady UniGear, tedy ZS1, 550 a MCC.

Technické údaje

  • Jmenovité napětí: ...17.5 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...2000 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...31.5 kA/3s

 Proč ABB?

  • Jmenovitý proud 500 mm širokého pole až 2000 A
  • Rozváděč je schválený pro použití ve speciálních aplikacích, jako jsou námořní a lodní aplikace, seismicky náročné a jaderné aplikace. Rozváděč je typově zkoušen podle standardů IEC, a ENA
  • Široké spektrum možností, UniGear 500R může být spojen s UniGear ZS1, 550 a MCC - motorová řídící centra
Loading documents

Související nabídka

Select region / language