Vzduchem izolovaný rozváděč ZS8.4

Rozváděč vysokého napětí pro primární distribuci do 24 kV určený pro vnitřní instalace

Tento moderní, vzduchem izolovaný rozváděč je vhodný pro univerzální použití od kompaktních stanic po komplexní systémy distribuce elektrické energie.
Rozváděč ZS8.4 je přizpůsobený požadavkům ve veřejných i soukromých rozvodných sítích, stejně jako pro použití v průmyslu a veřejných budovách.
S komplexní bezpečnostní koncepcí je ZS8.4 ideálním a univerzálním řešením pro různé aplikace.

Technické údaje (panel s vypínačem)

  • Jmenovité napětí: ...24 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...1250 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...25 kA/3s

Technické údaje (panel s odpínačem)

  • Jmenovité napětí: ...24 kV
  • Jmenovitý proud pole: 630 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ... 12 kV – 25 kA/3s, 17,5 a 24kV - 20 kA/3s

Technické údaje (panel se stykačem)

  • Jmenovité napětí: ...12 kV
  • Jmenovitý proud pole: ...400 A
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud: ...25 kA/3s

 

Proč ABB?

  • Široké spektrum možností a maximální flexibilita zařízení
  • Nejvyšší úroveň bezpečnosti obsluhy, rozváděče splňují klasifikaci odolnosti vůči vnitřnímu obloukovému zkratu – IAC AFLR
  • Jednotlivé prostory oddělené kovovými (provedení PM) nebo plastovými (provedení PI) přepážkami zajišťují klasifikaci LSC 2A
  • Pro jmenovité napětí 12 kV lze zajistit v provedení PM klasifikaci LSC 2B
  • Při instalaci nebo při údržbě není nutné mít k rozváděči přístup ze zadní strany, všechny manipulace je možné provádět z přední strany se zavřenými dveřmi
Loading documents

Související nabídka

Select region / language