IEC Distribuční jednofázový odpojovací spínač DCD
Používá se pro dělení nebo izolaci zařízení v rozvodných systémech, 15 kV - 38 kV, 600 nebo 900 A, nepřetržitá zatížení s momentální hodnotou 40 kA
Spínač DCD Disconnect Switch je jednofázový spínač ovládaný háčkem, který se používá k rozčlenění nebo izolaci obvodů v elektrických distribučních systémech do 38 kV. Distribuční spínač lze namontovat na jedno nebo dvojité příčné rameno a je dimenzován na trvalý proud 600 nebo 900 ampérů a krátkodobě 40 000 ampérů.
Hodnoty
Maximální napětí (kV) |
15 - 38 |
BIL (kV) |
110-150 |
Nepřetržitý proud (A) |
600 / 900 |
Momentální výdrž (kA) |
40 |
Přidání volitelných obtokových svorníků také umožňuje obejití recloserů, regulátorů, kondenzátorových bank nebo měřicích zařízení.
Proč ABB?
- Globálně uznávaná značka
- Globální síť servisních kanceláří na podporu zákazníků
- Nepřetržitý vývoj pro uspokojení měnících se potřeb zákazníků