IEC Odpínače s odpojovačem vzduchu ONI
Spínače ONI odpojují nezatížené elektrické obvody ve venkovních střídavých rozvodnách, jmenovité napětí 24 a 36 kV, jmenovitý proud 400-800 A.
Jednofázové odpojovače ONI, které jsou k dispozici také jako třífázové zařízení (ONIII), jsou určeny k uzavření a rozpojení nezatížených elektrických obvodů ve venkovních střídavých rozvodnách. V otevřené poloze tvoří odpojovače viditelnou a bezpečnou izolační vzdálenost, která přerušuje obvod od napětí na výstupní straně.
Integrované zemní spínače jsou určeny pro zkratování a uzemnění dříve odpojené elektrické sítě.
| Jmenovité napětí kV |
až do 24 a 36 kV
|
| Jmenovitý proud |
400 - 800 A
|
Vlastnosti
- jednoduchý design a servis,
- malé velikosti,
- vysoká mechanická doba a elektrická výdrž,
- připojeno k pevným vodičům,
- pracuje ve vertikální i horizontální poloze,
- velký výběr variant,
- ovládací zařízení: ruční nebo motor.
Proč ABB?
- celosvětově uznávaná značka
- globální síť servisních kanceláří na podporu zákazníků
- neustálý vývoj pro uspokojení měnících se potřeb zákazníků