IEC vnitřní odpojovač OWD
Vnitřní odpojovače OWD se používají k uzavírání a otevírání elektrických obvodů v bezproudovém stavu; jmenovité napětí: 1,2–24 kV, jmenovité normální proudy: 630–4000 A.
Vnitřní odpojovače typu OWD mohou být jedno-, dvou- nebo třípólové. Odpojovače řady OWD lze ovládat pomocí ručních a motorových pohonů. Jednoduchý a spolehlivý design je činí vynikajícím pro většinu provozních podmínek.
Produktová řada
Vnitřní odpojovače OW se používají k uzavírání a otevírání elektrických obvodů ve stavu bez zatížení, jmenovité napětí: 1,2-24 kV, jmenovitý proud: 630-4000 A.
Klíčové výhody
- Práce ve vodorovné a svislé poloze
- Snadná aplikace v široké škále konfigurací
- Připravena inteligentní síť a automatizace sítě
- Viditelná poloha nožů
- Vysoká mechanická odolnost
Klíčové vlastnosti
- Provozní napětí 1,2-24 kV
- 1&3 pólové provedení
- Jmenovitý zkratový vypínací proud 80 kA
- Jmenovité proudy do 4000 A
- Kompaktní rozměry
- Viditelná izolační mezera