Peitelevyt suojareleuusintoihin

Kustannustehokkuutta suojareleiden uusintaan

ABB on kehittänyt kattavan valikoiman peitelevyjä, joiden avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa uusien suojareleiden asennusta. Peitelevyt on suunniteltu releuusintoihin, joissa käytetään Relion® -tuoteperheen suojareleitä.

Peitelevyjä on saatavilla seuraaville suojareleille:

  • ASEA / ABB Combiflex 19’’4U
  • BBC S-sarjan releet (uppoasennettu)
  • Three BBC S-sarjan releet (uppoasennettu, vierekkääin)
  • Strömberg SP_J40 -releet (uppoasennettu)
  • Two Strömberg SP_J3 -releet (uppoasennettu, vierekkääin)
  • Strömberg SP_J6 -releet (uppoasennettu)
  • Strömberg SP_J3 tai SP_J6 -releet 19’’ (relekehikkoasennus)
  • Strömberg SPA 300 –sarjan releet (uppoasennettu)
  • Strömberg SPAC 630 –rele (uppoasennettu)
  • Strömberg SPAC 510/520/530 –releet (uppoasennettu)

Miksi ABB? 

  • Valmistajan kehittämät peitelevyt.
  • Peitelevyjen avulla voidaan nopeuttaa ja helpottaa uusien releiden asennusta ja siten säästää asennuskustannuksissa.
  • Taattu yhteensopivuus Relion® -tuoteperheen suojareleiden kanssa.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents

Katso lisätietoja

Suojareleiden modernisointi
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language