Disjoncteurs AC moyenne tension pour l'alimentation électrique des chemins de fer

Disjoncteurs ferroviaires à vide moyenne tension, intérieurs et extérieurs, pour 16,7 Hz, 50/60 Hz, jusqu'à 27 kV, 3000 A, 16-25 kA.

Les disjoncteurs à vide ferroviaires d'ABB utilisent une combinaison éprouvée d'un actionneur magnétique et d'un contrôleur électronique qui élimine plusieurs pièces mobiles, ce qui les rend robustes, fiables et pratiquement sans entretien.

Pourquoi ABB ?

  • Plus de 100 ans d'expertise en matière de meilleures pratiques ferroviaires
  • Une équipe dévouée de professionnels du rail
  • Une expérience éprouvée avec de nombreuses références clients dans le monde entier
  • Tous les équipements sont fabriqués en interne par ABB, avec un suivi et un contrôle complets de l'ensemble du processus de conception, de production et de livraison
  • Niveau inégalé d'assistance technique et de service après-vente

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Notre offre

    Showing offering for:

    En savoir plus

    Loading documents

    Offre connexe

    Select region / language