Disjoncteurs à courant continu moyenne tension pour l'alimentation électrique embarquée des chemins de fer

Disjoncteurs rapides intérieurs moyenne tension pour 750 V/ 1500 DC, 1500 A, 30 kA.

Les disjoncteurs ferroviaires DC à grande vitesse d'ABB combinent l'utilisation de contacts sans cadmium qui réduisent l'impact environnemental conformément aux directives RoHS à une conception assurant un poids réduit, une grande flexibilité et un fonctionnement fiable avec une maintenance minimale.

Pourquoi ABB ?

  • Plus de 100 ans d'expertise en matière de meilleures pratiques ferroviaires
  • Une équipe dévouée de professionnels du rail
  • Une expérience éprouvée avec de nombreuses références clients dans le monde entier
  • Tous les équipements sont fabriqués en interne par ABB, avec un suivi et un contrôle complets de l'ensemble du processus de conception, de production et de livraison
  • Niveau inégalé d'assistance technique et de service après-vente

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Notre offre

    Showing offering for:

    En savoir plus

    Loading documents

    Offre connexe

    Select region / language