Disjoncteur extérieur IEC à isolation gazeuse (SF6) OHB
Disjoncteur moyenne tension avec mécanisme de commande mécanique conçu pour les systèmes de distribution jusqu'à 40,5 kV, 2500 A, 31,5 kA.
Ces disjoncteurs sont de type "live tank". Ils sont utilisés dans la distribution d'électricité pour le contrôle et la protection des lignes et pour le contrôle et la protection des transformateurs, des redresseurs, des batteries de condensateurs, etc. Grâce à la technique de rupture d'autopuffisance, ils ne génèrent pas de surtensions de fonctionnement. Cela signifie qu'ils sont également très bien adaptés à la modernisation, lorsque les matériaux isolants de l'installation peuvent être sensibles aux contraintes diélectriques.
Pourquoi ABB ?
- Poteaux sans entretien
- Bornes supérieure et inférieure avec perçage NEMA4
- Dispositif de contrôle de la pression du gaz pour chaque pôle
- Pôles réalisés avec des isolateurs en porcelaine, assemblés au moyen de brides avec des terminaux
- Fenêtre d'inspection dans le boîtier de support de poteau près des signaux du mécanisme de fonctionnement.