Disjoncteur à vide à montage sur pôle extérieur IEC PVB/PVB-S

Disjoncteur triphasé moyenne tension conçu pour les applications sur poteau ou dans les sous-stations jusqu'à 12 kV, 630 A, 20 kA.

Ces disjoncteurs sont de conception à réservoir sous tension ou à réservoir mort, des dispositifs de commutation montés sur poteau pour les applications de réseau intelligent, assurant la protection et le contrôle des lignes de distribution aériennes. Ils sont également flexibles pour recevoir divers relais et entrées de tension en plus d'une large gamme de tensions auxiliaires et de commande - 24V, 48V, 110V, 220V.

Portée du produit

PVB:  ; triphasé, 12 kV, 630-1250 A, 20kA, isolant diélectrique solide, sans danger pour l'environnement avec une remarquable technologie à haut vide et une isolation diélectrique solide HCEP (Hydrophobic Cycloaliphatic Epoxy).

PVB-S : triphasé, 12 kV, 630A, 25kA, interrupteur à vide dans un environnement d'isolation SF6 pour prolonger la durée de vie du produit.

Pourquoi ABB ?

  • Le mécanisme à ressort modulaire et fiable minimise l'énergie de fonctionnement et assure une plus longue durée de vie mécanique
  • Indicateurs d'état visibles à distance
  • Diverses solutions pour un fonctionnement fiable et sûr
  • Réservoir mort ou réservoir vivant
  • Les interrupteurs à vide d'ABB : une technologie éprouvée

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language