Gerapid - Disjoncteur rapide DC

Disjoncteur DC moyenne tension, rapide, bidirectionnel pour applications fixes, alimentation jusqu'à 3600 V et 8000 A.

Gerapid est un disjoncteur à air unipolaire, à grande vitesse, à courant continu, conçu pour être utilisé dans les sous-stations d'énergie de traction à courant continu. La combinaison d'une capacité d'interruption élevée et de caractéristiques de limitation du courant fait de Gerapid une solution de protection fiable pour les systèmes de distribution de courant continu de forte puissance.

Le disjoncteur Gerapid est conçu pour offrir une sécurité d'exploitation maximale, une couverture des valeurs nominales les plus élevées, une maintenance aisée, une intégration facile dans les panneaux et des niveaux de personnalisation élevés. Gerapid est un disjoncteur DC universel, qui convient aussi bien aux sous-stations de traction qu'aux applications industrielles et de production d'énergie les plus exigeantes.

 Gamme de produits GERAPID

  • Tension nominale de fonctionnement de 800 V à 3600 V
  • Courants nominaux de 2500 A à 8000 A

Principaux avantages

  • 22 000 unités installées fournissent de solides références pour la prise de décision des investisseurs  
  • Les cartes de commande intégrées permettent de réaliser des économies sur le panneau et facilitent l'installation
  • Réduction du temps de maintenance préventive
  • Remplacement compatible avec les autres disjoncteurs du marché
  • Accès au réseau de services ABB et aux programmes de formation

Caractéristiques principales

  • Même encombrement et perspectives pour un maximum de 8000 A
  • Maintien des performances et de la fiabilité tout au long de la durée de vie grâce à la technologie du verrouillage
  • Construction fermée qui limite considérablement le risque d'embrasement généralisé
  • La conception modulaire fonctionnelle ne nécessite aucun ajustement pendant la durée de vie
  • Conformité RoHS
Gerapid 5008 & 6008

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe

Enviline DCGear
Select region / language