Interrupteur-sectionneur à vide pour chemins de fer IEC outdoor AC FSG II

Coupe-circuit à vide extérieur unipolaire MV avec actionneur magnétique conçu pour les applications ferroviaires jusqu'à 17,5 kV, 2000 A, 4 kA.

Le FSG II, interrupteur monophasé spécialement conçu pour l'alimentation électrique des chemins de fer à 16,7 Hz, utilise un actionneur magnétique sans entretien et un contrôleur électronique sans entretien, sans interrupteurs auxiliaires et avec des capteurs. Le résultat est un brise-glace sans entretien, de technologie éprouvée et aux fonctions fiables.

Notations
Fréquence nominale (Hz)16.7 
Tension de fonctionnement (kV)17.5
Tension nominale de tenue à la fréquence industrielle (kV)  ;70
Tension de résistance à l'impulsion de foudre (kV)170
Courant nominal (A)2000
Courant nominal de coupure en court-circuit (kA)4
Courant assigné de court-circuit à la fermeture (kA)78
Nombre de poteaux1


Pourquoi ABB ?

  • Technologies alternatives à faible impact environnemental
  • Isolateur polymère
  • Disponible sur demande avec des supports pour l'installation sur la structure

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language