Avec plus de 21 ans de performances éprouvées sur le terrain et une conception avancée, le réenclencheur OVR est le réenclencheur le plus fiable pour la modernisation et l'optimisation des réseaux. Le réenclencheur OVR d'ABB’est l'un des dispositifs les plus flexibles pour la restauration automatique du réseau. Outre l'amélioration de la fiabilité et la réduction des indices SAIDI, SAIFI et MAIFI, le réenclencheur OVR d'ABB peut être utilisé comme interrupteur automatique de rupture de charge ou comme sectionneur. Cette flexibilité dans la fonctionnalité fait du réenclencheur OVR la solution parfaite pour un réseau plus intelligent.
Principaux avantages
- Fiabilité accrue - la distance de fluage la plus élevée parmi les pôles de réenclenchement du marché garantit des performances à long terme dans n'importe quel environnement
- Performance inégalée - le matériau HCEP (Hydrophobic Cycloaliphatic Epoxy) des poteaux offre la meilleure isolation pour une utilisation en extérieur, en évacuant l'eau et les débris, réduisant ainsi la probabilité d'embrasement même dans les zones fortement polluées
- Entretien simple, rapide et sûr, car tous les composants électroniques sont en basse tension, ce qui élimine le besoin d'un camion-nacelle pour isoler les potentiels afin d'entretenir les composants électroniques
- Intégration facile avec ABB Relion® protection RER615 2.0, capable de programmer des applications de réseau
- Réenclencheur à diélectrique solide : Interrupteurs à vide et capteurs ABB intégrés dans chaque pôle du réenclencheur
Caractéristiques principales
- Déclenchement triphasé à commande par gangster
- RER615 2.0 ABB Relion® Protection
- Jusqu'à 38 kV, 16 kA, diélectrique solide
- Détection de défauts à haute impédance
- Natif IEC61850 : flexibilité du protocole de communication : IEC 61850, Modbus et DNP ou IEC 61850 et IEC 101/104
- Navigateur Web standard utilisé pour vérifier l'état actuel du système d'un relais ABB Relion®