Sectionneurs électroniques moyenne tension AutoLink

Économisez du temps, des efforts et de l'argent !

Le sectionneur ABB AutoLink est un dispositif d'isolement qui isole automatiquement la section défectueuse du réseau aérien lorsqu'un défaut permanent se produit. Si un défaut temporaire se produit, l'AutoLink permet au réenclencheur ou au disjoncteur en amont d'éliminer le défaut sans interrompre le circuit. Le sectionneur électronique AutoLink et la version sans fil d'Autolink, WiAutoLink, sont conçus pour améliorer la fiabilité et la continuité du service.

Principaux avantages

  • Amélioration de la fiabilité et de la continuité du service, en distinguant les défauts temporaires des défauts permanents.
  • Réduction de l'inventaire : une taille unique pour toutes les évaluations actuelles
  • Installation simple et rapide sans outils spéciaux
  • Réduit le temps de maintenance : configurable et réinitialisable sur le terrain
  • Réduction des coûts d'exploitation
  • Amélioration des indices SAIFI et SAIDI

Caractéristiques principales
  • Seulement trois niveaux de tension : 15, 27 et 38 kV
  • Courant nominal et nombre de comptages réglables par l'utilisateur
  • Aucune source d'alimentation externe requise
  • Famille AutoLink : monophasé, loadbreak, triphasé mécanique et triphasé sans fil.
  • Indépendant de la courbe temps-courant

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

En savoir plus

Loading documents

Offre connexe

Select region / language