Transformateur de courant intérieur de support TPU

Les supports (poteaux) de transformateurs de courant intérieurs moyenne tension de type TPU sont moulés en résine époxy et sont conçus pour des tensions d'isolement allant jusqu'à 36 kV (40,5 kV).

Les transformateurs intérieurs de type sec sont disposés de manière à servir de support au conducteur du circuit primaire. Pour certains types de panneaux, il est nécessaire de prévoir une ligne de fuite plus longue sur les transformateurs. A cet effet, vous pouvez commander des transformateurs de courant avec „nervures sur le dessus”.
Les transformateurs sont conçus et peuvent être fabriqués en conformité avec les normes et recommandations suivantes : IEC, VDE, ANSI, BS, GOST et CSN, autres sur demande.

Portée du produit

  • Les TPU 4x.xx sont conçus pour des tensions d'isolement de 3,6 kV à 12 kV.
  • Les TPU 5x.xx sont conçus pour des tensions d'isolement de 13,8 kV à 17,5 kV.
  • Les TPU 6x.xx sont conçus pour des tensions d'isolation allant jusqu'à 24  (25) kV.
  • Les TPU 7x.xx sont conçus pour des tensions d'isolation allant jusqu'à 36  (40,5) kV.

Les transformateurs sont conçus comme des transformateurs à une ou plusieurs spires, avec un seul rapport de transformation, ou avec la possibilité d'être commutés du côté secondaire ou primaire.  

Principaux avantages  

  • Prêt pour le comptage tarifaire
  • Possibilité d'ajouter des nervures sur le dessus du transformateur pour augmenter la ligne de fuite et améliorer les performances
  • Les bornes primaires recouvertes d'argent permettent de définir une plage plus élevée pour les tests d'élévation de température
  • Le large éventail de normes prises en charge, y compris la norme IEC 61869, permet un grand nombre de modifications à la demande de chaque client
  • Peut être monté dans n'importe quelle position

Caractéristiques principales

  • Pour des courants primaires nominaux allant jusqu'à 3200 A
  • Pour la mesure et la protection avec jusqu'à 6 enroulements secondaires
  • Versions secondaires ou primaires reconnectables
  • La plupart des normes électriques disponibles
  • Diviseur de tension capacitif pour l'indication de la tension
  • Dimensions DIN disponibles

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents
Select region / language