Transformateurs d'instruments et capteurs
Mesures de courant et de tension de 0,6 kV à 48 kV pour la protection et la surveillance des réseaux électriques moyenne tension.
La gamme des valeurs électriques dans les systèmes d'alimentation électrique est très étendue. C'est pourquoi il est nécessaire d'adapter les courants et les tensions respectifs aux valeurs appropriées aux instruments de mesure, de protection et de contrôle connectés.
ABB fabrique des transformateurs de mesure selon les normes ANSI, IEC, GOST, GB, BS et DIN et d'autres normes si nécessaire.