Select Language
  • English
  • suomi
  • français

Interrupteurs à vide moyenne tension et pôles encapsulés


Interrupteurs à vide moyenne tension

vacuum interrupter

Un interrupteur à vide moyenne tension est le composant clé de toutes les applications de coupure telles que les disjoncteurs, contacteurs, interrupteurs et changeurs de prises.  Les interrupteurs à vide moyenne tension d’ABB, certifiés selon toutes les normes internationales (ANSI, IEC, GB et utilisés dans des produits homologués GL/DNV/ABS), offrent des capacités de coupure fiables jusqu’à 40,5 kV, 4 000 A et 63 kA. Fort de plus de 40 ans d’expérience, ABB est l’un des fabricants d’interrupteurs à vide les plus expérimentés au monde.  

Les interrupteurs à vide moyenne tension ABB offrent :  

  • Un niveau de coupure très faible pour les contacteurs et des performances élevées en coupure capacitive jusqu’à 40,5 kV  
  • Étanchéité à vie garantie avec contrôle de chaque interrupteur à vide par double mesure magnétron et test à l’hélium 
  • Maîtrise complète de la fabrication, de la tige en cuivre jusqu’au contact de l’interrupteur à vide 
  • >9 millions d’interrupteurs à vide fournis dans plus de 100 pays pour des réseaux de distribution parmi les plus exigeants au monde 
  • Contribution à la transition sans SF6 

Technologie des pôles encapsulés moyenne tension

Les pôles moyenne tension intégrant des interrupteurs à vide pour la construction de disjoncteurs, jusqu’à 40,5 kV, 4 000 A, 50 kA, combinent les dernières technologies ABB en matière de vide et d’encapsulation. L’intégration des interrupteurs à vide dans un matériau isolant spécifique rend les éléments du pôle du disjoncteur particulièrement robustes tout en protégeant les interrupteurs à vide ABB contre les chocs, la poussière, l’humidité et les agressions externes.  

ABB propose deux types de technologie de pôles encapsulés

embedded pole 1

Technologie de pôles encapsulés en résine époxy

  • Permet une défaillance maîtrisée pour préserver l’assemblage du disjoncteur moyenne tension
  • Complexité réduite grâce à un nombre limité de composants individuels (temps moyen entre pannes > 450 000 ans)
  • Excellente tenue diélectrique permettant une conception très compacte des disjoncteurs moyenne tension, par exemple jusqu’à 30 % plus compacts pour un disjoncteur 24 kV avec un panneau de 500 mm de largeur
  • Performances mécaniques élevées : jusqu’à 150 000 manœuvres mécaniques sur disjoncteur de four à arc
  • Niveau de protection optimal contre les influences environnementales

embedded pole 2

Technologie de pôles encapsulés thermoplastiques

En complément des avantages présentés pour nos pôles encapsulés en résine époxy, nos pôles encapsulés thermoplastiques offrent :

  • Un poids réduit de 35 %
  • Une production et un produit sans silicone : adaptés à l’industrie automobile
  • Une production et un produit sans anhydrite/PFAS : aucun impact REACH
  • Environ 30 % de réduction des émissions de CO2 liées aux matières premières, à la production et au transport
  • Un potentiel de recyclabilité de 85 %, constituant une nouvelle référence sur le marché
  • Un processus de production en série maîtrisé
Les interrupteurs à vide et les pôles encapsulés moyenne tension d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC), afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets de réparation, de rétrofit et de modernisation.


Application produit : interrupteurs à vide et pôles encapsulés

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur les applications du produit.

VD4GVD4_AF1Capacitive SwitchingConVac Vacuum Contactor_presentationLow-frequencyHighest BIL requirementsOutdoor recloser picture 200x200
Disjoncteur de générateurDisjoncteur de four à arcCommutation capacitiveContacteurDisjoncteur basse fréquenceExigences BIL élevéesApplication extérieure
Qualifié selon la dernière norme à double logo IEC/IEEE 62271-37-013150 000 manœuvres à vide et 120 000 manœuvres en charge nominaleCommutation capacitive back-to-back au-delà des standards à 40,5 kV, 1250 A de courant capacitif / > 1000 manœuvres sans réamorçageCourants de coupure très faiblesTesté en basse fréquence à partir de 2 HzSolutions moyenne tension jusqu’à 250 kV BIL>10 000 manœuvres en service recloser
Plug-and-play
avec transformateurs de courant / tension intégrés

Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.

 poles

 

Interrupteurs à vide et pôles

Tension assignée 

jusqu’à 40,5 kV 

Courant assigné

jusqu’à 4 000 A 

Courant de court-circuit assigné 

jusqu’à 63 kA 

Technologie de pôles encapsulés 

  • Technologie de pôles encapsulés thermoplastiques  

  • Technologie de pôles encapsulés en résine époxy 

Manœuvres mécaniques 

Applications interrupteur-sectionneur 

1 000 000 

Applications disjoncteur 

50 000 

Normes 

 

IEC, ANSI, GB et utilisés dans des produits homologués GL/DNV/ABS


Configurez vos interrupteurs à vide et pôles encapsulés



En savoir plus


Offre associée

FAQ


1. Qu’est-ce qu’un interrupteur à vide moyenne tension ?

Les interrupteurs à vide moyenne tension sont des composants hermétiquement scellés qui interrompent le passage du courant dans les systèmes moyenne tension en ouvrant leurs contacts dans le vide. L’arc généré est rapidement et en toute sécurité éteint dans le vide grâce à l’absence de gaz ionisables. Les caractéristiques typiques sont les suivantes : 

  • Plage d’application : 1,2 kV à 40,5 kV (généralement 7,2 kV, 12 kV, 24 kV, 36 kV, 40,5 kV) 
  • Extinction de l’arc très rapide (en quelques millisecondes) 
  • Sans maintenance sur un grand nombre de cycles de coupure 
  • Conception compacte, aucun système complexe de refroidissement d’arc n’étant nécessaire 
Vacuum Interrupters_tech1

2. Qu’est-ce qu’un pôle encapsulé moyenne tension ? 

Les pôles encapsulés moyenne tension sont des unités de pôle complètes dans lesquelles l’interrupteur à vide et ses connexions sont entièrement intégrés dans un matériau isolant solide. Cette conception permet d’isoler électriquement l’interrupteur à vide, d’assurer sa stabilité mécanique et de le protéger contre les influences externes. Les composants d’un pôle encapsulé sont les suivants : 

  • Interrupteur à vide 
  • Bornes de connexion conductrices de courant 
  • Liaison mécanique des contacts pour les systèmes d’entraînement 
  • Isolation de support et corps isolant (par exemple en résine époxy ou en thermoplastique) 
  • Option pour les pôles encapsulés extérieurs : transformateur de courant et capteur de tension intégrés 
pole_tech_page

Caractéristiques typiques : 

  • Plage d’application : 12 kV à 40,5 kV (généralement 12 kV, 24 kV, 36 kV, 40,5 kV) 
  • Sans maintenance sur un grand nombre de cycles de manœuvre 
  • Conception compacte 

3. Quelles sont les applications typiques des interrupteurs à vide et des pôles encapsulés moyenne tension ?  

Quelques applications incluent :  

  • Disjoncteurs moyenne tension en distribution primaire et secondaire 
  • Unités de réseau en boucle (RMU) avec interrupteurs-sectionneurs ou disjoncteurs 
  • Éoliennes, industrie, alimentation ferroviaire, applications marines et offshore 
  • Technologies sans SF₆ : les interrupteurs à vide et pôles encapsulés sont des composants clés des appareils de coupure et tableaux électriques sans SF₆ 


Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Select region / language