Tableaux isolés par air IEC UniGear ZS3.2
Tableau moyenne tension (MT) pour la distribution primaire de 40,5 kV adaptés aux installations intérieures
L'UniGear ZS3.2 est un tableau moyenne tension à isolation par air (AIS) sous enveloppe métallique, adapté aux installations intérieures. Il a une conception modulaire avec des unités standard alignées équipées de disjoncteurs au sol. Les unités résistantes aux arcs électriques ont été testées conformément aux normes CEI.
Portée du produit ;
- Tension nominale: 40,5 kV
- Courant nominal du jeu de barres principal : ...3150 A
- Courant assigné de courte durée : ...31,5 kA/4s
- Tension nominale de tenue à la fréquence industrielle : 95 kV/1min
- Tension nominale de résistance à l'impulsion de foudre : 185 kV
Principaux avantages
- Facile à utiliser et à entretenir
- Sécurité accrue du personnel, car toutes les opérations peuvent être effectuées devant l'appareil, porte fermée
- Verrouillage de sécurité pour éviter tout mauvais fonctionnement et protection totale contre les arcs électriques
- Fiable et robuste
- Conception compacte pour une utilisation optimisée de l'espace
Caractéristiques principales
- Type testé pour les normes IEC, GB/DL et les spécifications GOST
- Classification interne des arcs (IAC) : AFLR 31,5 kA /1s
- Conception LSC2B-PM, ségrégation métallique de tous les compartiments
- Coupure de courant capacitive : 800A
- Les différents panneaux répondent à un large éventail de besoins des clients
- Brise-vide ou SF6 la technologie du brise-glace disponible dans la conception des rouleaux de plancher