Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Appareillage électrique isolé au gaz (GIS)

Connecter et protéger un réseau en évolution.

Les appareillages moyenne tension d'ABB (de 1 kV à 52 kV selon les normes IEC) sont conçus pour connecter et protéger un réseau en évolution. En fonction du milieu d'isolation protégeant les composants sous tension, ces appareillages peuvent être largement divisés en deux catégories : isolés dans l'air et isolés au gaz.

L'appareillage isolé au gaz (GIS)offre une empreinte plus compacte par rapport à l'appareillage isolé dans l'air. Il se compose de composants haute tension tels que des disjoncteurs, des sectionneurs, des interrupteurs de charge et des barres de connexion, tous enfermés dans un réservoir métallique rempli de gaz, ce qui conduit à des exigences de maintenance très faibles. Le GIS est généralement utilisé dans des environnements clos et exigeants tels que le métro, les mines, etc., où l'espace est limité.

Le choix entre un appareillage isolé dans l'air ou au gaz dépend de l'application ainsi que de certains aspects tels que le coût initial d'investissement, le coût total de possession, l'espace disponible et l'emplacement (par exemple, altitude, poussière, etc.). Nous vous encourageons à contacter nos experts commerciaux pour obtenir des conseils adaptés.

Pour toute demande d'information ou de renseignements, veuillez nous contacter ici :

Contactez nous

Portefeuille d'appareillages isolés au gaz (GIS) d'ABB

Normes IEC / GB et autres

Offre connexe

FAQ


Quelles sont les principales caractéristiques des appareillages moyenne tension d’ABB ?

Les appareillages moyenne tension primaires d’ABB sont conçus pour connecter et protéger un réseau en constante évolution. Ils se distinguent par une construction robuste, des dispositifs de sécurité avancés, une grande fiabilité et une maintenance simplifiée. Conçus pour supporter des charges électriques élevées, ils assurent une distribution d’énergie efficace avec des pertes minimales.


Quelles sont les normes et certifications auxquelles les appareillages moyenne tension d’ABB sont conformes ?

Nos appareillages moyenne tension sont conformes aux normes internationales telles que l’IEC 62271, GOST et GB/DL. Ils sont également certifiés par les principaux organismes du secteur afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de performance. ABB propose également des appareillages moyenne tension conformes aux normes ANSI.


Quels services et quel accompagnement ABB propose-t-elle pour l'installation, la mise en service et la maintenance après-vente ?

ABB propose une gamme complète de services d’assistance, incluant l’installation, la mise en service et la maintenance après-vente. Notre équipe d’experts garantit un déploiement fluide ainsi qu’un accompagnement continu afin d’optimiser la performance et la durée de vie de nos appareillages.


Quels sont les milieux d’isolation proposés par ABB dans sa gamme d’appareillages isolés au gaz ?

ABB propose deux principaux types de milieux d’isolation dans son portefeuille d’appareillages isolés au gaz :

  • Sans SF₆, adapté à la plupart des applications de coupure de 6 kV à 24 kV,utilisant de l’air sec comme milieu d’isolation, avec un potentiel de réchauffement global (PRG ou GWP) =0. Ces solutions sont entièrement conformes aux normes IEC ainsi qu’au règlement européen F-gaz (UE) 2024/573. Nos appareillages sans SF₆ sont conçus avec la même interface, la même empreinte et les mêmes opérations que les versions initiales au SF₆.
  • Gaz SF6 (hexafluorure de soufre) comme milieu isolant.

Le passage complet d’ABB vers des appareillages sans SF₆ se fera progressivement, en cohérence avec nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, les échéances réglementaires, la demande du marché et notre capacité de production. Toutefois, cette transition s’inscrit dans une stratégie à long terme. À moyen terme, nous continuerons à proposer des appareillages au SF₆ et sans SF₆, en fonction des besoins de nos clients et des réglementations en vigueur.

 


Quelles solutions intelligentes sont disponibles dans la gamme GIS d’ABB ?

Les solutions intelligentes d'ABB pour l'appareillage électrique sont conçues pour aider nos clients à prendre des décisions fondées sur des données. Nos clients peuvent bénéficier d'une large gamme de fonctions de surveillance, de diagnostic, d'automatisation et de contrôle pour leurs appareillages de commutation moyenne tension à isolation gazeuse d'ABB. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur les solutions intelligentes d'ABB pour chacun de nos appareillages.

 


Quelle est la différence entre le disjoncteur des appareillages isolés dans l’air et ceux isolés au gaz ?

Dans un appareillage isolé dans l’air, le disjoncteur est généralement amovible ou débrochable. Il utilise la technologie de coupure sous vide. Dans un appareillage isolé au gaz, le disjoncteur est monté de façon fixe. La fonction de débrochage est assurée par un interrupteur de séparation distinct, généralement un interrupteur triposition avec les positions connecté, déconnecté et prêt à la mise à la terre.


Quelles sont les exigences de maintenance associées aux appareillages isolés dans l’air (AIS) par rapport aux appareillages isolés au gaz (GIS) ?
Les appareillages isolés au gaz nécessitent très peu de maintenance, car tous les composants haute tension sont enfermés de manière permanente dans un réservoir de gaz, les protégeant ainsi contre la saleté, l’humidité, l’intrusion de corps étrangers et d’autres influences environnementales. La maintenance concerne principalement les mécanismes de commande situés à l’extérieur du compartiment de gaz, qui doivent être inspectés et entretenus régulièrement. En revanche, la réparation d’un appareillage isolé au gaz nécessite une formation spécifique (notamment pour la manipulation du gaz), et le remplacement de pièces peut être moins simple. Dans un appareillage isolé dans l’air, une inspection visuelle est recommandée à intervalles réguliers. La maintenance des composants de puissance est décrite dans le manuel d’installation, d’exploitation et de maintenance (réf. 1VLM000363).
Select region / language