SafeLink CB - Tableau monobloc IEC d'extérieur

Tableau monobloc blindé avec un degré de protection IP54 et des raccordements par les côtés ou l'arrière, adapté aux conditions extérieures, jusqu'à 12 kV, 630 A, 21 kA pendant 3 secondes

Le nouveau tableau monobloc d'extérieur d'ABB, SafeLink CB, est parfaitement adapté aux applications de distribution rurales et urbaines. Il est unique en termes de caractéristiques et de la valeur qu'il offre au client. C'est le choix idéal pour différentes applications dans les réseaux de distribution des compagnies d'électricité, les hôtels, les centres commerciaux, les bâtiments de bureaux, les centres d'affaires, les applications minières légères, les aéroports, les hôpitaux, les tunnels et les réseaux ferroviaires souterrains, etc.

 Pourquoi ABB?

  • Classification d'arc interne conforme aux normes CEI, essais de type complets en laboratoires certifiés STL
  • Disjoncteur à vide avec résistance mécanique élevée (5 000 manœuvres)
  • Sans maintenance et sécurité complète pour l'utilisateur et le piéton sans exposition aux pièces sous tension
  • Verrouillages de sécurité obligatoires intégrés pour assurer la sécurité de l'opérateur
  • Solutions complètes incluant des applications de commande et de surveillance à distance
  • Recyclable et impact environnemental très faible

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language