Appareillage ferroviaire moyenne tension à isolation gazeuse ZX1.5R

GIS monophasé et biphasé pour l'alimentation électrique des chemins de fer 50 Hz, jusqu'à 27,5 kV, 2500 A, 31,5 kA

Le ZX1.5-R, qui fait partie de la célèbre série ZX1 d'ABB, apporte au système ferroviaire à courant alternatif une flexibilité maximale, un niveau élevé de sécurité pour l'opérateur et le système, la fiabilité de l'alimentation électrique, la facilité d'entretien et la rentabilité.

Gamme de puissance ZX1.5 R

  • Tension nominale de fonctionnement 27,5 et 2x27,5 kV, courant nominal 2500 A, fréquence nominale 50 Hz.

Principaux avantages

  • Facilité d'adaptation et d'intégration aux besoins actuels et futurs des clients.
  • Espace minimum requis
  • Facile à installer dans des conteneurs ou sous terre
  • Pas de manipulation de gaz SF6 sur le site, risque réduit d'erreurs humaines, montage court et tests HT limités pendant la phase de mise en service.
  • Facile à combiner grâce aux connexions de panneau à panneau par fiches et douilles

Caractéristiques principales

  • Conception modulaire, compacte et flexible avec la technologie "plug-in".
  • Conception résistante aux arcs, classée AFLR 31,5 kA, 1 seconde, conformément à la norme IEC 62271-200
  • Système de jeu de barres unique, pour les applications de systèmes 25kV monophasés et biphasés, dérivé des panneaux standard triphasés éprouvés de la famille ZX d'ABB.
  • Technologie de commutation sous vide avec le mécanisme de fonctionnement VD4 éprouvé
  • Panneau isolé au SF6 et scellé pour la vie.
  • Compartiments de barres conductrices et de disjoncteurs, chacun étant surveillé par un capteur de densité.

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Offre connexe

Select region / language