UniSec & UniSec Air

Technologie SF6 et sans SF6 flexible et fiable

Tableau modulaire à isolation dans l’air pour toutes les applications de distribution d’énergie secondaire jusqu’à 24 kV

UniSec est un tableau de distribution intérieur à isolation dans l'air destiné à la distribution secondaire moyenne tension jusqu'à 24 kV. Il offre un large portefeuille d'unités fonctionnelles et de caractéristiques techniques, et convient à de nombreuses applications, notamment l'industrie, les installations d'énergie renouvelable, les postes de distribution et de transformation, les centres de données, les petits systèmes de production, les bâtiments et infrastructures, ainsi que les réseaux intelligents.   

UniSec propose également une variante sans hexafluorure de soufre (SF6) appelée UniSec Air.Ce nouveau tableau inclut l'interrupteur-sectionneur (LBS) et le sectionneur GSec Air. Ce composant innovant intègre un interrupteur à vide avec shunt pour la capacité de coupure, utilisant un milieu isolant avec un potentiel de réchauffement climatique (PRG) nul. Le tableau comprend également un disjoncteur sous vide et est entièrement conforme aux normes IEC ainsi qu'au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573.

UniSec and UniSec Airassurent un contrôle et une protection robustes, ainsi que des fonctionnalités de comptage, de surveillance et de diagnostic adaptées à diverses applications.




240913_UnicAir-Render 04

UniSec est de conception modulaire et est testé conformément à la dernière norme IEC 62271-200 et aux spécifications de la GB. Le tableau, dont les matériaux sont résistants à la corrosion et à la pollution, est certifié pour une installation dans les conditions les plus sévères telles que la marine, les zones à haut risque sismique et les environnements à basse température.  

  • Disjoncteurs amovibles et débrochables pour le SF6 et le vide
  • Adapté et certifié pour une installation dans les conditions les plus sévères telles que la marine, les zones à haut risque sismique et les environnements à basse température.

UniSec Air  est conçu avec le même encombrement, les mêmes opérations et la même compatibilité ascendante que le tableau UniSec original, avec une interface améliorée, ce qui facilite l'intégration dans les systèmes existants et l'extension de la base installée.

  • Compact GSec Air avec un volume limité (<25 litres)  
  • Disjoncteurs à vide amovibles et débrochables
  • Potentiel de réchauffement global (PRG) de 0
  • La conception modulaire et flexible permet une meilleure accessibilité à la connexion des câbles MT et simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance.

UniSec, SF6 (moyen d'isolation)

LBS GSec avec gaz SF6.

La transition complète d’ABB vers des tableaux sans SF6 sera mise en œuvre progressivement, en ligne avec nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, les échéances réglementaires en évolution, la demande du marché et la capacité de production.

UniSec Air (sans SF6) (moyen d'isolation)

LBS et sectionneur GSec Air avec air sec et interrupteur à vide shunt pour le pouvoir de coupure.

 


Champ d'application du produit

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le champ d'application du produit.

 UniSecUniSec Air
Tension nominalejusqu'à 24kVjusqu'à 24kV  
Courant normal nominaljusqu'à 1250Ajusqu'à 630A,   jusqu'à 1250A avec le panneau de disjoncteurs débrochable frontal LSC2B
Courant nominal de courte duréejusqu'à 25 kA jusqu'à 20kA, jusqu'à 25A avec le tableau de disjoncteurs débrochables à l'avant LSC2B
Classification de l'arc interne IAC A FLRJusqu'à IAC A FLR 20kA Jusqu'à IAC A FLR 20kA
Autres
  • Disjoncteurs à haut rendement avec une endurance mécanique de M2 (10000 opérations)  
  • Disjoncteurs à haut rendement avec une endurance mécanique de M2 (10000 opérations)  


UniSec (moyen d'isolation)UniSec Air (sans SF6) (Média d'isolation)
  • LBS GSec avec gaz SF6
  • LBS et sectionneur GSec Air avec air sec

 

Avantages pour les clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages offerts aux clients.

new_compact_tile_column

Conception flexible et modulaire

  • Large gamme d'unités fonctionnelles : équipé d'un LBS et d'un sectionneur, d'un disjoncteur, de transformateurs de mesure conventionnels, de capteurs de courant et de tension, et de solutions de relais de protection, ce qui le rend adapté à la plupart des applications intérieures.
  • La conception modulaire et flexible simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance. L'installation à l'intérieur des locaux électriques est facilitée par les filtres A-FLR pour l'évacuation des gaz.
  • La flexibilité d'UniSec et d'UniSec Air offre un haut niveau de personnalisation pour répondre aux exigences globales et est facile à commander grâce à des outils de configuration conviviaux.
  • La rétrocompatibilité entre UniSec Air et UniSec permet une intégration aisée dans les systèmes existants et une extension de la base installée.


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Sûre et fiable

  • Classification de l'arc interne : disponible avec différentes variantes d'échappement de gaz pour une sécurité accrue.
  • Solutions de continuité des services : LSC2B/LSC2A/LSC2 adaptés aux besoins de l'application, garantissant une interruption de service minimale.
  • Sécurité élevée de l'opérateur grâce à une conception interne à l'épreuve des arcs électriques et à une large gamme de verrouillages mécaniques et électriques pour améliorer la sécurité de l'opérateur.
  • Délais de livraison rapides et fiables grâce à des solutions d'appareillage de commutation pré-établies et prêtes à être installées (JTI).

ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Solutions automatisées

  • Équipé d'une large gamme de fonctions de surveillance et de diagnostic pour une vision opérationnelle continue. Cela permet d'optimiser le fonctionnement de l'appareillage et de réduire les coûts de maintenance.
  • Un contrôle et une protection robustes sont disponibles avec la gamme de relais Relion dotés du protocole de communication IE61850 pour répondre aux différentes exigences des applications.
  • Au lieu des transformateurs traditionnels, ces unités peuvent être équipées de capteurs pour la mesure du courant et de la tension.

Outil d'aide à la sélection du tableau MT d'ABB

Vous avez besoin d'aide pour trouver le tableau moyenne tension le mieux adapté à votre application ?

FAQ


Comment choisir entre UniSec et UniSec Air ?

La principale différence entre UniSec et UniSec Air est le milieu isolant des principaux composants :

  • UniSec a LBS GSec avec le gaz SF6  ;(hexafluorure de soufre) comme moyen d'isolation, à la fois avec le SF6 et les technologies alternatives de disjoncteurs à vide.
  • UniSec Air a LBS et le sectionneur GSec Air avec de l'air sec comme milieu d'isolation et des disjoncteurs à vide avec un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) de 0. Il est entièrement conforme aux normes de la CEI et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573.

UniSec Air SF6 free nécessite-t-il plus d'espace ?

UniSec Air a le même encombrement que l'UniSec original, avec une largeur, une profondeur et une hauteur identiques.


UniSec Air peut-il être utilisé pour l'extension d'un tableau UniSec déjà installé ?

Oui, UniSec Air est entièrement compatible avec l'appareillage UniSec.  

En savoir plus

Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous