Tableaux isolés par air IEC UniGear ZS2
Appareillage de moyenne tension pour la distribution primaire de 36 kV adapté aux installations intérieures
UniGear ZS2 (anciennement connu sous le nom d'UniSafe 36) est un tableau à isolation par air (AIS) moyenne tension, à enveloppe métallique, adapté aux installations intérieures. Il a une conception modulaire et est construit avec des composants robustes et éprouvés. Des feuilles de métal séparent chaque compartiment et les composants sous tension sont isolés de l'air. Les unités résistantes aux arcs électriques ont été testées conformément aux normes CEI.
Gamme de produits
- Version simple jeu de barres ou duplex
- Tension nominale : jusqu'à 36 kV
- Courant nominal du jeu de barres principal : ...3150 A
- Courant assigné de courte durée : ...31,5 kA/3s
Principaux avantages
- Conformité totale avec les normes CEI
- Le plus haut niveau de sécurité pour l'opérateur avec une protection contre les arcs électriques à l'avant, sur les côtés et à l'arrière
- Gain d'espace grâce à la solution murale
- Économique dans les travaux de génie civil et les transports grâce à ses dimensions compactes
- Conception robuste pour une disponibilité maximale et une maintenance réduite
- Longue espérance de vie grâce à l'utilisation de la tôle d'acier AluZink sans points de soudure
Caractéristiques principales
- Bardage métallique, cloison PM, continuité de service LSC 2B
- Étanchéité à l'arc interne 31,5 kA 1 s, AFLR
- Options de disjoncteur débrochable sur chariot ou sur cassette
- Aspirateur et SF entièrement interchangeables6 disjoncteur de gaz
- Sécurité de fonctionnement, entrée/sortie du rack de disjoncteurs avec porte fermée
- Installation à l'intérieur
- Disponible en Version numérique