Tableau compact à isolation gazeuse SafePlus pour les marchés ANSI

Tableau compact moyenne tension (MT) isolé au SF6 pour la distribution secondaire jusqu'à 40,5 kV, 630A

SafePlus est un système de tableau compact à enveloppe métallique pour les applications de distribution de 6 à 40,5 kV. Le tableau présente une flexibilité unique grâce à son extensibilité et à la combinaison possible de configurations entièrement modulaires et semi-modulaires.
 

SafePlus utilise le SF6 (hexafluorure de soufre) comme moyen d'isolation et de trempe. Le SF6 est contenu dans une enceinte soudée, en acier inoxydable, scellée à vie, dont la durée de vie est supérieure à 30 ans. Le taux de fuite est inférieur à 0,1% par an !
 

Le tableau est testé selon les normes ANSI/IEEE C37.20.3, C37.58, C37.54, et répertorié UL. Il est classé 38kV / 20kA / 600A, non résistant aux arcs électriques. Les panneaux disponibles comprennent un interrupteur de câble, un disjoncteur à vide et une colonne montante de câble isolée par air.

 

Gamme complète de produits

En plus des conceptions adaptées aux marchés ANSI, SafePlus est disponible dans une gamme complète de produits CEI, notamment :

  • SafeRing (unités principales d'anneau) et SafePlus GIS avec SF6 jusqu'à 24kV
  • SafeRing (unités principales d'anneau) et SafePlus GIS avec SF6 jusqu'à 40.5kV
  • SafeRing Air (unités principales d'anneau) et SafePlus Air avec GIS basé sur la technologie de l'air sec comme moyen d'isolation (pas de SF6) jusqu'à 12kV
  • SafeRing Air Plus (unités principales d'anneau) et SafePlus AirPlus avec le gaz AirPlus comme moyen d'isolation (pas de SF6) jusqu'à 24kV


Respect de l'environnement

SafePlus est fabriqué en Norvège. Une politique écologique solide permet de mettre l'accent sur les facteurs environnementaux lors de la fabrication, ainsi que pendant la durée de vie du tableau.


Principaux avantages

  • Système totalement étanche
  • Type testé selon toutes les normes IEEE et IEC *
  • Fabriqué selon les normes ISO 9001, 14001 et OHSAS 18 001
  • Des matériaux soigneusement sélectionnés garantissent une capacité de recyclage de 88 % pour un impact environnemental minimal
  • Fenêtres arrière pour la vérification visuelle de l'état de déconnexion à trois positions
  • Pas de remplissage de gaz nécessaire sur le site


Caractéristiques principales

  • 40.5kV / 630A (38kV / 600A)
  • Capacité de refermeture automatique
  • Système de terminaison de câble à cône extérieur en bout de course (bagues enfichables IEC type B, bagues à profil boulonné type C ou bagues IEEE Dead-Break)
  • Pratiquement sans entretien
  • Pas d'exposition de pièces sous tension
  • 16.unités fonctionnelles de 5 pouces / 420 mm de large

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

En savoir plus dans notre vidéo

Loading documents

Offre connexe

Select region / language