SafeLink - Tableau monobloc CEI isolé dans le gaz

Solution compacte pour les réseaux de distribution secondaire 12 kV

Le tableau monobloc isolé dans le SF6, SafeLink, a passé les essais de type pour les réseaux de distribution secondaire utilisant la dernière technologie d'appareillage pour fournir une solution intelligente, sûre et compacte, protégée par fusible.

Disponible en différentes configurations avec de nombreuses fonctions optionnelles, dont l'automatisation logique, SafeLink est la solution idéale pour la plupart des tableaux dans les réseaux 12 kV.

Modèles disponibles
SafeLink 2 fabriqué à partir de 11/2012
SafeLink fabriqué entre 2000 et 11/2012

Caractéristiques du produit

  • Tension nominale : 12 kV
  • Courant nominal : 630 A
  • T-off transformateur : 200 A
  • Tension de tenue aux chocs : 95/110 kV
  • Tension nominale de tenue : 28/32 kV
  • Courant nominal de court-circuit : 21 kA/3s
  • Courant nominal de fermeture en cas de défaut : 52,5 kA
  • Taille maxi. de fusible (DIN43625) : 160 A
  • Protection de transformateur (MVA) : <= 1,5

Pourquoi ABB?

  • Des solutions intelligentes, sûres et compactes pour les applications de distribution secondaire
  • Une solution sûre, économique, flexible et innovante

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Autres offres

Select region / language