Tableau HTA compact isolé au gaz SafePlus AirPlus

Tableau HTA compact isolé au gaz moyenne tension pour distribution secondaire, 24 kV, 630A

Le portefeuille SafePlus AirPlus, couvrant les applications 24 kV, est basé sur la technologie AirPlus™ comme moyen d'isolation.

Le SafePlus avec gaz isolant AirPlus est le premier tableau HTA compact éco-efficace au monde avec une nouvelle molécule de gaz. Il s'agit d'une alternative éco-efficace au SF pourla moyenne tension et combine les mêmes dimensions compactes et les mêmes avantages que les tableaux HTA SafePlus établis avec un potentiel de réchauffement climatique (GWP) inférieur à 1.

La conception du tableau HTA est basée sur le portefeuille SafeRing / SafePlus existant,offrant un avantage aux utilisateurs finaux avec la même interface utilisateur et la même empreinte.

SafePlus AirPlus est un système entièrement scellé avec un réservoir en acier inoxydable contenant toutes les pièces sous tension et les fonctions de commutation. Un réservoir étanche avec des conditions atmosphériques constantes garantit un haut niveau de fiabilité ainsi que la sécurité du personnel et un système pratiquement sans entretien.Le SafePlus AirPlus est la solution la plus compacte du marché, ce qui le rend idéal pour les sous-stations secondaires compactes et utilitaires (CSS ), les applications de l'industrie légère, des bâtiments et des infrastructures.

Portée du produit
  • Tableau HTA compact isolé au gaz SafePlus AirPlus 24kV, 630A

Avantages clés
  • Gaz isolant AirPlus avec un potentiel de réchauffement climatique (GWP) <1
  • Conception True GIS: Protégé des conditions ambiantes par un compartiment à gaz scellé
  • Remplacement facile: mêmes dimensions compactes que le SafePlus éprouvé avec isolation SF6
  • Smart grid activé
  • Sécurité du personnel élevée grâce à une conception à l'épreuve des arcs internes
  • Grande flexibilité avec une gamme croissante de fonctionnalités

Principales caractéristiques
  • Pas de SF6 à l'intérieur: le gaz isolant AirPlus comme alternative éco-efficace pour lesréseaux jusqu'à 24 kV
  • Conception compacte avec un faible encombrement et un faible poids physique
  • Indépendant des conditions ambiantes
  • Solution sans entretien Faible pression de remplissage connue de SafeRing avec SF6

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents
Select region / language